Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

System dezynfekcji UV serii ME

Przegląd Dane techniczne Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Dezynfekcja UV wysokiej jakości wody (pitnej, o wysokiej czystości lub ultraczystej) do zastosowań w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym lub półprzewodnikowym.
  • Maksymalny przepływa 100 m³/h (430 MGD)
  • Zaprojektowano zgodnie z dyrektywami GMP i FDA 
  • Zgodność z dyrektywą ATEX 94/9/WE. 
  • Reaktor z lampą kwarcową z lampami na zewnątrz 
  • Obudowa reaktora ze stali nierdzewnej z wieloma opcjami kołnierza (sterylne połączenia, Tri-Clamp, DIN lub ISO itd.)
  • Wysoka wydajność lampy UV Spektrotherm i technologia statecznikowa
  • Czujnik intensywności UV certyfikowany przez ÖNORM

Innowacyjny projekt lokalizacji lamp na wymagania dla wody o wysokiej czystości

Systemy UV Wedeco ME firmy Xylem zostały zaprojektowane specjalnie w celu spełnienia rygorystycznych wymagań przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i półprzewodnikowego. 

Tym, co wyróżnia systemy UV serii ME, jest zasada „in-line”, dzięki której woda przepływa przez rurkę ze szkła kwarcowego i jest napromieniowana z zewnątrz. Dzięki temu proces przygotowywania jest całkowicie zamknięty, wolny od wewnętrznych elementów w substancji technologicznej i praktycznie bez strat ciśnienia. Ponieważ jest to czysto fizyczna technika dezynfekcji, do wody nie są dodawane żadne dodatki. Jako część produkcji ultraczystej wody, systemy Wedeco ME świetnie nadają się do dezynfekcji, jak również do niszczenia resztek ozonu.

Materiały i powierzchnie mające kontakt z wodą są zgodne ze standardami GMP/FDA oraz spełniają wymagania przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Ponadto seria ME może być z łatwością dostosowana do wymagań konkretnych lokalizacji (np. sterylne połączenia, Tri-Clamp, DIN lub ISO). W przypadku obszarów o atmosferze potencjalnie wybuchowej systemy te można nawet dostosować do wymagań dyrektywy ATEX 94/9/WE.

Łatwa instalacja i konserwacja 

Elektrotechnika systemu UV serii ME umieszczona w oddzielnej szafie sterowniczej, a reaktor składa się z rury ze szkła kwarcowego z zewnętrznymi lampami UV i reflektorami rozmieszczonymi równolegle do przepływu.

Głównym elementem systemów UV Wedeco ME jest energooszczędna technologia Spektrotherm. Lampy te są trwałe i działają w sposób ciągły, nawet przy zmiennych temperaturach wody. Dzięki połączeniu lamp o dużej mocy ze specjalnie ukształtowanymi odbłyśnikami, uzyskano wyższą skuteczność dezynfekcji.

Kompaktowa konstrukcja typu „in line” gwarantuje doskonałe warunki przepływu bez martwych odgałęzień i zapewnia łatwe dopasowanie do istniejących rur. Klapa serwisowa umożliwia pracę w systemie bez konieczności demontażu systemu z rur. Lampy UV i czujniki są dostępne z zewnątrz i można je szybko i łatwo wymienić bez opróżniania reaktora. Ta sucha lampa jest również pozbawiona zanieczyszczeń, praktycznie eliminując potrzebę czyszczenia i umożliwiając wejście całego światła UV w celu uzyskania najwyższej sprawności. Dzięki wyselekcjonowanym materiałom i czujnikowi z rurką z okienkiem pomiarowym, seria ME jest również odporna na operacje systemów Cleaning-In-Place (CIP)/Sterilization-In-Place (SIP).


 

Dane techniczne

Dane techniczne

 
 
General Information
ME 100
ME 150
ME 250
ME 300
ME 450
UV transmittance range in % (1cm)
86-100
86-100
86-100
86-100
86-100
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
19 / 84
32 / 141
50 / 220
63 / 277
98 / 431
 
 
UV Lamps and Monitoring System
ME 100
ME 150
ME 250
ME 300
ME 450
Lamp technology
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Low-pressure, high-output amalgam
Power per lamp
135
135
135
135
135
Number of lamps per row
3
4
5
8
10
Lamp life (hours)
8760
8760
8760
8760
8760
UV intensity monitoring
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
Control philosophy
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Individual lamp monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
 
 
UV Reactor
ME 100
ME 150
ME 250
ME 300
ME 450
UV reactor protection class
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Cleaning system
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Reactor material
Quartz tube in stainless steel housing 304 (1.4301)
Quartz tube in stainless steel housing 304 (1.4301)
Quartz tube in stainless steel housing 304 (1.4301)
Quartz tube in stainless steel housing 304 (1.4301)
Quartz tube in stainless steel housing 304 (1.4301)
Flange size
DN 65
DN 80
DN 100
DN 80
DN 100
Reactor length (m / in) approx.
1120 / 40
1120 / 40
1120 / 40
2070 / 82
2070 / 82
Maximum operating pressure (bar/PSI)
10
10
10
10
10
 
 
UV System Control Cabinet
ME 100
ME 150
ME 250
ME 300
ME 450
Ballast type
constant output (100% power)
constant output (100% power)
constant output (100% power)
constant output (100% power)
constant output (100% power)
Controller
Microprocessor
Microprocessor
Microprocessor
Microprocessor
Microprocessor
UV system control cabinet material
Painted sheet steel
Painted sheet steel
Painted sheet steel
Painted sheet steel
UV electrical standards
CE
CE
CE
CE
CE
Common outputs
Volt-free contacts: normal operation, prealarm, alarm, cabinet high temperature, flow interlock; UV intensity output: 0/4 - 20 mA (switchable); Remote on/off: 230 V AC or volt-free contact
Volt-free contacts: normal operation, prealarm, alarm, cabinet high temperature, flow interlock; UV intensity output: 0/4 - 20 mA (switchable); Remote on/off: 230 V AC or volt-free contact
Volt-free contacts: normal operation, prealarm, alarm, cabinet high temperature, flow interlock; UV intensity output: 0/4 - 20 mA (switchable); Remote on/off: 230 V AC or volt-free contact
Volt-free contacts: normal operation, prealarm, alarm, cabinet high temperature, flow interlock; UV intensity output: 0/4 - 20 mA (switchable); Remote on/off: 230 V AC or volt-free contact
Volt-free contacts: normal operation, prealarm, alarm, cabinet high temperature, flow interlock; UV intensity output: 0/4 - 20 mA (switchable); Remote on/off: 230 V AC or volt-free contact
UV system control cabinet scada communication
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
UV electrical requirements
230 V / 50 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
400V / 50 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
400V / 50 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
Power consumption (kW) approx.
0.52
0.66
0.84
1.33
1.61
Protection class
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
UV system control cabinet installation location
Painted sheet steel
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia