Seria Wedeco LBX firmy Xylem to sprawdzone, energooszczędne rozwiązanie UV do dezynfekcji ścieków, systemów ponownego użycia wody, wody powierzchniowej, wody technologicznej i innych cieczy o niskiej przepuszczalności promieniowania UV, gdy preferowany jest system UV z zamkniętym zbiornikiem.
Seria LBX potwierdziła swoje możliwości w ponad 1000 instalacji na całym świecie – do różnych ścieków, systemów ponownego wykorzystania wody, wody pitnej i w zastosowaniach przemysłowych.
Systemy LBX UV zostały gruntownie przetestowane, aby spełnić wymagania amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska w zakresie wytycznych dotyczących dezynfekcji UV (UVDGM, USEPA w 2006 r.) oraz wytycznych Narodowego Instytutu Badań Wodnych (NWRI), spełniając najbardziej restrykcyjne norm California Title-22 Water Reuse. Obszerna walidacja gwarantuje skuteczność dezynfekcji w szerokim zakresie wartości transmitancji UV (UVT) i z różnymi organizmami, w tym adenowirusami.
Dodatkowo OptiDose oparta na czujniku, kontrola dawki w czasie rzeczywistym, monitoruje warunki pracy, w tym przepływ, przepuszczalność promieniowania UV i natężenie promieniowania UV. Następnie, dzięki sprawdzonej logice sterowania, OptiDose dostosowuje zużycie energii do minimum niezbędnego do spełnienia wymagań dozowania. Nie poczyniono żadnych założeń dotyczących parametrów procesu, zapewniając w każdym przypadku oszczędności kosztów i pewność dezynfekcji.
System automatycznego wycierania LBX UV działa bez chemicznych dodatków czyszczących. Lampy Ecoray stosowane w serii LXB mają również zmniejszoną zawartość rtęci i zużywają mniej energii, dodatkowo zmniejszając ślad węglowy.
W celu poprawy parametrów ekonomicznych i uzyskania maksymalnego zrównoważenia, systemy UV Wedeco LBX wykorzystują niskociśnieniowe, wysokowydajne, amalgamatowe lampy UV Ecoray i stateczniki. Używana w połączeniu z opcją zmiennej mocy technologia Ecoray zapewnia doskonałą wydajność energetyczną w każdych warunkach pracy. Zwłaszcza w trybie przyciemnionym uzyskują średnie oszczędności energii nawet o 20% w porównaniu z istniejącymi technologiami. Co więcej, jednostki w kształcie litery L posiadają opatentowany rozdzielacz przepływu OptiCone, który optymalizuje parametry hydrauliczne.
Seria LBX zawiera różne rozmiary (13 x CE, standard 9 x cUL), umożliwiając uzyskanie najlepszego projektu zgodnie z żądanym zakresem przepływu. Alternatywne reaktory w kształcie litery U, Z i L wraz z kołnierzami DN lub ANSI maksymalnie zwiększają elastyczność w celu dopasowania do schematów lokalnych instalacji rurowych. W przypadku systemów w kształcie litery L, opatentowany rozdzielacz przepływu OptiCone poprawia ogólne parametry hydrauliczne i sprawia, że wpływ warunków w rurach wlotowych jest znikomy, co upraszcza wymagania instalacyjne.
Ponadto systemy te można instalować w pomieszczeniach lub na zewnątrz oraz w różnych orientacjach (poziomo, pionowo, obrót kołnierza wylotowego). Dzięki różnym trybom sterowania prędkością, typom szaf i komunikacji SCADA, seria LBX może być łatwo dostosowywana do lokalnych wymagań. Szafę sterowniczą można umieścić wewnątrz lub na zewnątrz, nawet w wysokich temperaturach otoczenia, z opcjonalną obudową ze stali nierdzewnej i klimatyzacją.
System UV Wedeco serii LBX maksymalnie optymalizuje pracę operatora przy minimalnym zakresie prac konserwacyjnych. Sterownik EcoTouch ujednolica wszystkie sygnały czujników, alarmy, łączność SCADA i sterowanie zamkniętego obiegu OptiDose w celu łatwiejszego monitorowania i sterowania. System automatycznego wycierania utrzymuje tulejki w czystości, minimalizując ręczne czyszczenie, a okres gwarancji na lampy UV Ecoray wynosi 14 000 godzin, co zmniejsza zakres serwisowania związany z lampami.