Seria Wedeco K jest sprawdzonym, energooszczędnym rozwiązaniem w technologii UV do dezynfekcji wody pitnej w dużych obiektach, gdzie preferowany jest system UV z zamkniętym zbiornikiem.
Seria Wedeco K firmy Xylem potwierdziła swoje możliwości w wielu instalacjach do wody pitnej na całym świecie.
System UV serii K został również dokładnie przetestowany, aby spełnić wymogi Instrukcji Dezynfekcji UV (UVDGM, 2006) Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Obszerna walidacja gwarantuje skuteczność dezynfekcji w szerokim zakresie wartości transmitancji UV (UVT) i z różnymi organizmami, w tym adenowirusami.
Dodatkowo sterowany czujnikiem system OptiDose monitoruje warunki pracy w czasie rzeczywistym, w tym przepływ, przepuszczalność promieniowania UV i natężenie promieniowania UV. Następnie, dzięki sprawdzonej logice sterowania, OptiDose dostosowuje zużycie energii do minimum niezbędnego do spełnienia wymagań dozowania. Nie poczyniono żadnych założeń dotyczących parametrów procesu, zapewniając w każdym przypadku oszczędności kosztów i pewność dezynfekcji.
Jako czysto fizyczny roztwór dezynfekcyjny i w 100% bez substancji chemicznych, UV nie stwarza ryzyka powstawania szkodliwych produktów ubocznych, takich jak trihalometany (THM) i kwasy halogenooctowe (HAA).
Zastąpienie chloru promieniowaniem UV zmniejsza ryzyko związane z używaniem i transportem chemikaliów, eliminując niebezpieczeństwa zarówno dla operatorów instalacji, jak i dla środowiska. Lampy Wedeco Ecoray firmy Xylem stosowane w serii K mają również zmniejszoną zawartość rtęci i zużywają mniej energii, dodatkowo zmniejszając ślad węglowy.
W celu poprawy parametrów ekonomicznych i uzyskania maksymalnego zrównoważenia, seria K wykorzystuje niskociśnieniowe, wysokowydajne, amalgamatowe lampy Ecoray UV i stateczniki Wedeco. Używana w połączeniu z opcją zmiennej mocy, technologia Ecoray zapewnia doskonałą wydajność energetyczną w każdych warunkach pracy. Zwłaszcza w trybie przyciemnionym uzyskują średnie oszczędności energii nawet o 20% w porównaniu z istniejącymi technologiami.
System UV z serii K może być dostarczany z dowolną liczbą rzędów od 2 do 13, co pozwala uzyskać najlepszy projekt, dostosowany do wymaganego zakresu przepływu. Ponadto system można zainstalować wewnątrz lub na zewnątrz, z różnymi trybami sterowania, typami szaf i typami komunikacji SCADA. Seria K może być łatwo dostosowana do konkretnych lokalnych wymagań poprzez dostarczenie zbiornika z miejscem na więcej rzędów lub przez dodanie kołnierzy, aby umożliwić dodanie kolejnych rzędów w późniejszym czasie. Szafę sterowniczą można umieścić wewnątrz lub na zewnątrz, nawet w wysokich temperaturach otoczenia, z opcjonalną obudową ze stali nierdzewnej oraz klimatyzacją.
System UV Wedeco serii K maksymalnie optymalizuje pracę operatora przy minimalnym zakresie prac konserwacyjnych. Sterownik ujednolica wszystkie sygnały czujników, alarmy, łączność SCADA i sterowanie pętlą zamkniętą OptiDose w celu umożliwienia łatwego monitorowania i sterowania. System czyszczenia w trybie offline utrzymuje tulejki w czystości, minimalizując ręczne czyszczenie, a okres gwarancji na lampy UV Ecoray wynosi 14 000 godzin, co zmniejsza zakres serwisowania związany z lampami.