Duron marki Wedeco firmy Xylem to 45-stopniowy, pionowo nachylony, otwarty kanał UV, posiadający zintegrowane, kompaktowe, automatyczne urządzenie podnoszące i energooszczędne, lampy Ecoray o dużej mocy. System Duron jest przeznaczony do nowych instalacji lub modernizacji istniejących kanałów kontaktowych chloru i zapewnia idealną dezynfekcję dla średnich i dużych oczyszczalni ścieków.
Ulepszone lampy Ecoray 600 W, wraz z nową orientacją lampy, zmniejszają wymaganą liczbę lamp o ponad 50% w porównaniu z konwencjonalnymi niskociśnieniowymi amalgamatowymi lampami UV. Zmniejszona liczba lamp jest równoważona przez lampę o długości 4,6 stóp (1,4 metra), która jest łatwa do obsługi przez operatorów. Dodatkowo, zmniejszone wymagania dotyczące głębokości kanału obniżają koszty budowy, a niewielka powierzchnia jest utrzymywana dzięki kompaktowej, nachylonej konstrukcji.
Zmienna wielkość zespołów i wyjątkowa elastyczność w ilości zespołów sprawiają, że system Duron UV jest najlepszym wyborem, aby spełnić Państwa wymagania. Opcje modernizacji pozwalają zaprojektować system, który można łatwo dostosować w celu dostosowania się do wyższych przepływów lub nowych regulacji w przyszłości poprzez dodanie dodatkowych zespołów UV. Firma Xylem może pomóc Ci zaprojektować na zamówienie swój system, aby uzyskać dokładną liczbę potrzebnych lamp w układzie, który najlepiej pasuje do Państwa instalacji.
System Duron UV nie tylko powoduje niższe koszty inwestycyjne, ale również niższe zużycie energii. OptiDose oparta na czujniku, kontrola dawki w czasie rzeczywistym, monitoruje warunki pracy, w tym przepływ, przepuszczalność promieniowania UV (UVT) i natężenie promieniowania UV. Następnie, dzięki sprawdzonej logice sterowania, OptiDose dostosowuje zużycie energii do minimum niezbędnego do spełnienia wymagań dozowania tak, aby odpowiednia dawka była dostarczana przy użyciu minimalnej ilości energii.
Lampa Ecoray Duron i technologia balastu zapewniają wyższą względną emisję UVC niż konwencjonalne niskociśnieniowe lampy amalgamatowe UV w trybie przyciemnionym. Energia jest oszczędzana przez automatyczne przyciemnianie lamp w celu dopasowania do wymaganej dawki. Lampa Ecoray 600 W ma także wyższą sprawność energetyczną niż mocniejsze lampy, co dodatkowo obniża koszty energii.
Zoptymalizowany układ hydrauliczny zapewnia doskonałą dystrybucję dawek w celu zapewnienia skuteczniejszej dezynfekcji przy zmniejszonym zużyciu energii. Zostało to udowodnione przez obszerne testy walidacyjne firm zewnętrznych. System Duron UV marki Wedeco firmy Xylem został zwalidowany za pomocą wielu organizmów prowokujących, przy różnych przepływach i szerokim zakresie UVT. Kaseta do sprawdzania poprawności systemu Duron UV jest jedną z największych w branży, zapewniającą wydajność niezbędną do spełnienia warunków zakładu i celów oczyszczania oraz zapewniającą najwyższą jakość wody. Dzięki zatwierdzonemu przez Duron projektowi dawki, projekt można dokładnie dopasować do jakości wody, warunków pracy i wymogów dotyczących rozładowania. Takie podejście do projektowania zapewnia, że projekt systemu nie jest ani zbyt duży, ani zbyt mały. Optymalizacja pod kątem konkretnych wymagań miejsca zapewnia najmniejszy możliwy system UV bez uszczerbku dla wydajności, co ostatecznie pozwala zaoszczędzić początkowe koszty inwestycyjne i koszty operacyjne przez cały okres eksploatacji systemu.
Najważniejsze w projekcie jest to, jak łatwo i wydajnie system Duron UV jest utrzymywany i serwisowany. Łatwa wymiana lampy może być przeprowadzona, gdy moduły pozostają w kanale. Dostęp do lampy UV od suchej góry oraz kompaktowy, zintegrowany mechanizm podnoszący zapewniają niezrównane bezpieczeństwo i ergonomiczną konserwację. Każdy moduł można podnosić pojedynczo w celu wykonania niezbędnych czynności konserwacyjnych na wygodnej wysokości serwisowej. Podnośnik jest również zaprojektowany pod kątem 45 stopni, zachowując niewielką powierzchnię.
Czyszczenie jest proste i bezpieczne dzięki automatycznemu, chemicznemu systemowi zgarniaczy Duron. Zgarniacze składają się z unikalnej konstrukcji pierścienia i szczotki, sprawdzonej nawet w wodach o dużym potencjale zanieczyszczenia.
Chociaż niektóre czynności konserwacyjne, takie jak wymiana pierścienia zgarniającego lub wymiana czujnika, wymagają uniesienia modułu, unikalny automatyczny mechanizm podniesie pojedynczy moduł, podczas gdy inne zespoły modułów pozostaną w użyciu. Dostęp operatora jest szybki i łatwy, nie wymaga dźwigu ani dodatkowego miejsca na podłodze. Rezultatem jest ciągłe uzdatnianie nawet podczas konserwacji.
W przypadku operacji sezonowych moduły można podnieść z kanału i pozostawić w podniesionej pozycji, oszczędzając miejsce do przechowywania.
Elementy elektryczne Duron znajdują się poza wodą i są łatwo dostępne. Karty balastowe są oddzielone od modułów lamp UV, co zapewnia łatwą konserwację i stabilność działania. Szafki są przeznaczone do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, zapewniając dodatkową elastyczność w budowie lub modernizacji zakładu.