Znaczna część wody pitnej używana na całym świecie jest wykorzystywana w przemyśle, np. woda procesowa do produkcji żywności, napojów i kosmetyków, a także do procesów płukania i recyklingu lub akwakultury. Dla takich procesów firma Xylem opracowała kompaktowy system BX UV. Dzięki licznym dostępnym opcjom system Wedeco BX UV można łatwo zintegrować z istniejącymi procesami obróbki.
Systemy UV BX można łatwo konserwować poprzez prosty demontaż z ręcznym czyszczeniem lub standardowym, zintegrowanym systemem płukania chemicznego. Ponadto sprzęt BX marki Wedeco może być opcjonalnie wyposażony w system automatycznego wycierania, który zapobiega powstawaniu osadów organicznych i nieorganicznych na ochronnych rękawach kwarcowych. Rezultatem jest mniej przerw w działaniu, ponieważ system eliminuje ręczne czyszczenie rękawów kwarcowych. Bezkwasowy, automatyczny system do wycierania działa z pierścieniami zgarniającymi z PTFE. Te pierścienie nie są osłabiane przez promieniowanie UV.
Reaktory mogą być budowane zarówno poziomo, jak i pionowo w rurociągu wody i są wyposażone w oddzielną szafkę. Dzięki krótkiej budowie z przyłączami U i Z, jak również zmiennemu kierunkowi przepływu, system BX marki Wedeco można łatwo zintegrować z istniejącymi rurociągami.
Dodatkowo różne opcje materiałów na pojemniki (HDPE lub DUPLEX) sprawiają, że system ten nadaje się również do dezynfekcji mediów korozyjnych.
W celu poprawy ekonomiki i maksymalnego zrównoważonego rozwoju, urządzenia BX wykorzystują niskociśnieniowe, wysokiej mocy, amalgamatowe lampy UV Ecoray® i balasty marki Wedeco. Używana w połączeniu z opcją zmiennej mocy technologia Ecoray, zapewnia doskonałą wydajność energetyczną w każdych warunkach pracy. Zwłaszcza w trybie przyciemnionym uzyskują średnie oszczędności energii nawet o 20% w porównaniu z istniejącymi technologiami.
Dodatkowo OptiDose, oparta na czujniku kontrola dawki w czasie rzeczywistym, monitoruje warunki pracy, w tym przepływ, przepuszczalność promieniowania UV i natężenie promieniowania UV. Następnie, dzięki sprawdzonej logice sterowania, OptiDose dostosowuje zużycie energii do minimum niezbędnego do spełnienia wymagań dozowania. Nie poczyniono żadnych założeń dotyczących parametrów procesu, zapewniając w każdym przypadku oszczędności kosztów i pewność dezynfekcji.
Seria BX marki Wedeco firmy Xylem maksymalizuje wykorzystanie operatora przy minimalnej konserwacji. Sterownik EcoTouch ujednolica wszystkie sygnały czujników, alarmy, łączność SCADA i sterowanie zamkniętego obiegu OptiDose w celu łatwiejszego monitorowania i sterowania.