Niezwykle prosta obsługa, niskie koszty inwestycji i eksploatacji oraz różne zastosowania w gospodarstwie domowym, rekreacji i przemyśle sprawiają, że Aquada jest idealnym modelem wprowadzającym w ekologicznej dezynfekcji UV.
System Aquada UV nadaje się wszędzie tam, gdzie woda pitna pochodzi z własnych źródeł lub gdy jakość sieci publicznych nie spełnia w wystarczającym stopniu pożądanych potrzeb. Ponadto stosowany jest w domowych oczyszczalniach do dezynfekcji wody, a także w szkołach, restauracjach, kempingach, domkach, firmach, hotelach, szpitalach, jachtach, prywatnych basenach, fontannach, atrakcjach wodnych, samochodach kempingowych i innych.
Umieszczona centralnie lampa niskociśnieniowa Aquady w wysokogatunkowej komorze stalowej zapewnia dostarczenie odpowiedniej dawki promieniowania UV w celu skutecznej dezynfekcji. Zasilanie opracowane dla Aquady umożliwia pracę we wszystkich sieciach na całym świecie. Zarówno zasilanie, jak i urządzenie sterujące UV zapewniają optymalną i płynną pracę.
Systemy Aquada UV można zintegrować z istniejącymi systemami wodociągowymi przy minimalnym wysiłku. Stosowane lampy UV mogą pracować przez co najmniej rok, można je łatwo wymienić, a lampy i osłony kwarcowe można montować i demontować bez użycia narzędzi.
System Aquada UV zużywa tyle samo energii, co standardowa żarówka (od 35 do 85 watów).
Wybierz jeden z trzech systemów Aquada UV (Altima, Proxima i Maxima). Każdy z tych systemów jest dostępny w pięciu różnych rozmiarach, aby spełnić wszystkie indywidualne wymagania – prywatne lub komercyjne/lekki przemysł.