Wykonane z odpornego na korozję polietylenu (HDPE), systemy UV Wedeco serii A/B-PE są najbardziej odpowiednie do dezynfekcji wody morskiej lub słonej oraz innych substancji żrących.
Systemy dezynfekcji UV z serii A/B-PE skutecznie unieszkodliwiają bakterie, wirusy, drożdże, pasożyty i cryptosporidium i w sposób przyjazny dla środowiska, bez użycia chemikaliów.
Bezpieczna i niezawodna dezynfekcja jest gwarantowana przez wiodące w branży władze (zatwierdzenie typu Norweskiego Instytutu Weterynarii) i jest wspierana przez dużą, globalną bazę zainstalowaną w różnych aplikacjach, w tym w akwakulturze, akwariach i źródłach termalnych.
Sercem serii A/B-PE są niskociśnieniowe lampy amalgamatowe o dużej mocy. Wydajne i odporne na temperaturę lampy Spektrotherm UV wewnątrz reaktora dezynfekcyjnego gwarantują maksymalną dezynfekcję od bardzo niskich do wysokich temperatur. To doskonałe wyjście UVC przypisuje się wysokiej wydajności i wyjątkowej stabilności temperatury.
Kontroler Spectrum Emission Controller (SEC) obsługuje wszystkie funkcje kontrolne i monitorujące systemu UV. Łatwy w obsłudze panel przedni z dużym wyświetlaczem zapewnia ciągłe informacje o wszystkich warunkach pracy. Stabilny, skalibrowany czujnik UV, certyfikowany zgodnie z normą ÖNORM, mierzy intensywność.