Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Przegląd Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Zbiornikowy system ozonowy z produkcją ozonu od 1400 do 9300 kg/dobę od 60 do 400 kg/godz. na każde urządzenie.
  • Rozwiązanie plug and play
  • Zajmuje niewielką przestrzeń.
  • Modułowa konstrukcja umożliwiająca rozbudowę
  • Praca w temperaturze otoczenia od -25°C do 50°C w agresywnym środowisku
  • Łatwy montaż przy zmniejszonym zakresie prac budowlanych
  • 10-letnia gwarancja wymiany elektrod Effizon evo 2G
  • Certyfikat CE, UL
  • Lepsza kontrola procedur bezpieczeństwa

System ozonu Z-Compact – zintegrowane, dostosowane rozwiązanie

Inżynierowie Wedeco ściśle współpracowali z producentami masy celulozowej i papieru na całym świecie, aby zrozumieć ich specyficzne wymagania dotyczące systemu ozonowania. Efektem jest system ozonowy Z-Compact, zbiornikowe rozwiązanie, które zostało zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb rynku celulozowo-papierniczego.  W przeciwieństwie do tradycyjnego systemu generowania ozonu, składającego się tylko z ozonatora i zasilacza, jednostka zbiornikowa Z-Compact zawiera i mieści ozonator i zasilacz, a także oprzyrządowanie, transformator wysokiego napięcia, generator PLC, klimatyzator i chemiczne systemy filtracji.

Dzięki modułowej budowie, urządzenie zajmuje niewielką powierzchnię i może pracować w agresywnym środowisku. Oświetlony i izolowany (100 mm) system, Z-Compact jest wyposażony w system grzewczy i zaawansowany system wentylacji do odprowadzania wytwarzanego ciepła. Urządzenia są projektowane i wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi normami w zakresie stosowania ozonu.

Maksymalne zwiększenie produkcji ozonu za pomocą elektrod Effizon evo 2G

Elektroda Effizon evo 2G, główny element każdego ozonatora Z-Compact, pomaga osiągnąć poziom niezawodności i efektywności energetycznej, który jest nieosiągalny dla większości innych technologii elektrodowych.

Elektrody są wytwarzane wyłącznie z materiałów obojętnych, bez potrzeby stosowania bezpieczników lub powłok, dzięki czemu są bardzo odporne na korozję. Oznacza to, że ozonatory Wedeco są praktycznie bezobsługowe, bez konieczności regularnego czyszczenia lub wymiany elektrod.

Elektrody Effizon evo 2G mają wiele niezależnie działających warstw bezpieczeństwa. Ta nieodłączna funkcja bezpieczeństwa nosi nazwę inteligentnej ochrony elektrod. Inteligentna ochrona elektrod uzupełnia istniejące aktywne blokady ochronne wewnątrz zasilacza z dodatkową ochroną pasywną elektrody, która nie opiera się na mocy. W przeciwieństwie do tradycyjnych koncepcji bezpieczeństwa, takich jak bezpieczniki, innowacyjna technologia inteligentnej ochrony elektrod nie jest podatna na fałszywe wykrycie w przypadku usterki elektrod.

Unikalna podwójna szczelina elektrody Effizon evo 2G prowadzi gazowy przepływ tlenu przez pole elektryczne zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni dielektrycznej szklanej rurki. Średnie napięcie z regulacją częstotliwości jest połączone i równomiernie rozłożone na wszystkie elektrody, połączone z siatką ze stali nierdzewnej, którą podtrzymuje szklany pręt. Szklana rurka dielektryczna zapewnia odporność niezbędną do wytworzenia pola elektrycznego w każdej rurze ze stali nierdzewnej. Efektem jest wydajna produkcja ozonu po obu stronach dielektryka, obniżenie dostarczanej energii właściwej i zwiększenie ilości wytwarzanego ozonu.

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Bielenie celulozy i papieru
Przemysł ogólny Bielenie celulozy i papieru
Zaawansowany proces utleniania (AOP)
Ponowne użycie > Potrójne oczyszczanie Zaawansowany proces utleniania (AOP)
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty