Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Modułowa instalacja ozonująca WEL Ozone

Przegląd Dane techniczne Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Wytwarzanie ozonu od ok. 0,03 do 0,1 kg/dobę, od 1 do 4 g/h
  • Bezpośrednie wytwarzanie ozonu w wodzie – bez wody
  • Nie jest konieczny system wtryskiwaczy
  • Regulowana produkcja ozonu od 0% do 100%
  • Ozon o najwyższym potencjale utleniania – aktywnie przeciwdziała zanieczyszczaniu biologicznemu
  • Stałe działanie bez przerywania produkcji
  • Niższe koszty eksploatacji w porównaniu z ogrzewaniem i chemikaliami

Dezynfekcja bez przerywania

Ozonatory Wedeco WEL wytwarzają ozon bezpośrednio w wodzie ultraczystej, dzięki czemu zapewniają wysoce skuteczną eliminację mikroorganizmów i biofilmów. Dużą zaletą wytwarzania ozonu bezpośrednio w wodzie jest to, że nie wprowadza się żadnych zanieczyszczeń (brak dodanych substancji) przez gaz zasilający. Ta metoda wytwarzania ozonu zapewnia stałą i systematyczną ochronę przed ponownym odrostem bakterii w systemie wody ultraczystej (orurowanie i zbiornik), bez przerw.

Ciągłość ozonu w przepływie wody

Ozonatory WEL wytwarzają ozon w sposób ciągły w strumieniu wody za pomocą specjalnie opracowanego ogniwa elektrolitycznego. Rdzeń elektrolizera składa się z anody/katody i polimerowej stałej membrany elektrolitowej, która działa jako nierozpuszczalny elektrolit i separator. Proces elektrolizy między anodą i katodą powoduje wytwarzanie ultraczystego ozonu w wodzie. Jednocześnie ozon rozpuszcza się w wodzie procesowej. Wydajność produkcji ozonu można regulować w sposób ciągły między 0% a 100%. 

Ozonator WEL można łączyć z systemami ultraczystej wody UV E/ME Wedeco.

Dane techniczne

Dane techniczne

 
 
General Information
WEL 14W4
WEL 24W4
WEL 44W4
WEL 15W4
WEL 25W4
WEL 45W4
Ozone production capacity [g O3/h]
1
2
4
1
2
4
Ozone concentration (in the water phase)
3,75 mg O3/ℓ (by nominal flow of ca. 200 ℓ) VE-water
7.5 mg O3/ℓ (by nominal flow of ca. 200 ℓ) VE-water
15 mg O3/ℓ (by nominal flow of ca. 200 ℓ) VE-water
3,75 mg O3/ℓ (by nominal flow of ca. 200 ℓ) VE-water
7.5 mg O3/ℓ (by nominal flow of ca. 200 ℓ) VE-water
15 mg O3/ℓ (by nominal flow of ca. 200 ℓ) VE-water
Water (conductivity)
< 20 μS/cm
< 20 μS/cm
< 20 μS/cm
< 20 μS/cm
< 20 μS/cm
< 20 μS/cm
Cooling water inlet temp
5-35°C; 41- 95°F
5-35°C; 41- 95°F
5-35°C; 41- 95°F
5-35°C; 41- 95°F
5-35°C; 41- 95°F
5-35°C; 41- 95°F
Dimensions cell l x h x w
600 mm x 630 mm x 330 mm
600 mm x 630 mm x 330 mm
600 mm x 630 mm x 330 mm
600 mm x 630 mm x 330 mm
600 mm x 630 mm x 330 mm
600 mm x 630 mm x 330 mm
Dimensions cabinet l x h x w
125 mm x 125 mm x 128 mm
125 mm x 125 mm x 128 mm
125 mm x 125 mm x 128 mm
125 mm x 125 mm x 128 mm
125 mm x 125 mm x 128 mm
125 mm x 125 mm x 128 mm
Weight (shipping / operating)
48 / 58
50 / 58
55/ 58
48 / 58
50 / 58
55/ 58
 
 
System Components
WEL 14W4
WEL 24W4
WEL 44W4
WEL 15W4
WEL 25W4
WEL 45W4
System control
Wedeco
Wedeco
Wedeco
Wedeco
Wedeco
Wedeco
 
 
Technical Features
WEL 14W4
WEL 24W4
WEL 44W4
WEL 15W4
WEL 25W4
WEL 45W4
Water temperature (min, max)
15-25°C; (XX-xx°F)
15-25°C; (XX-xx°F)
15-25°C; (XX-xx°F)
15-25°C; (XX-xx°F)
15-25°C; (XX-xx°F)
15-25°C; (XX-xx°F)
Ozone installation location
Indoors
Indoors
Indoors
Indoors
Indoors
Indoors
Conformity
CE
CE
CE
CE
CE
CE
 
 
Standards and Remote Control and Alarms
WEL 14W4
WEL 24W4
WEL 44W4
WEL 15W4
WEL 25W4
WEL 45W4
PLC
Wedeco
Wedeco
Wedeco
Wedeco
Wedeco
Wedeco
Common outputs and alarms
System Status, Alarm Messages
System Status, Alarm Messages
System Status, Alarm Messages
System Status, Alarm Messages
System Status, Alarm Messages
System Status, Alarm Messages
 
 
Electrical Standards
WEL 14W4
WEL 24W4
WEL 44W4
WEL 15W4
WEL 25W4
WEL 45W4
Ozone electrical requirements
230 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
230 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
230 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
230 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
230 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
230 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
Ozone electrical standards
EN
EN
EN
EN
EN
EN
Protection class (cabinet / cell)
IP53 / IP26
IP53 / IP27
IP53 / IP28
IP53 / IP29
IP53 / IP29
IP53 / IP29
 
 
Materials Of Construction
WEL 14W4
WEL 24W4
WEL 44W4
WEL 15W4
WEL 25W4
WEL 45W4
Enclosure
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
Painting
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7038
RAL 7038
In contact with ozone
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
In contact with water
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty