Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Aerobowe komory fermentacyjne Vorelodos

Przegląd Części składowe systemu Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Seria II Sanitaire Silver obejmuje napowietrzanie pęcherzykowe na szerokie zakresów przepływu powietrza przy minimalnych stratach ciśnienia.
  • Optymalizator wydajności procesu Sancaire OSCAR z kontrolą składników odżywczych DINO
  • Dekantery Sanitaire z automatycznym sterowaniem
  • Mieszadła zatapialne mieszadła Flygt ze zintegrowanym napędem o zmiennej prędkości
  • Pompy zatapialne Flygt z samoczyszczącymi się, niezatykającymi wirnikami
  • Oprzyrządowanie technologiczne YSI/WTW IQ SensorNet z połączeniem z maks. 20 czujnikami

Przemyśl swoją strategię zarządzania biosolidami 

Często nie można zoptymalizować zarządzania osadami ściekowymi w oczyszczalni, co powoduje nieefektywne działanie całej oczyszczalni. Na przykład, czy wiesz, że rozkład tlenowy jest drugim co do wielkości konsumentem energii po napowietrzaniu biologicznej obróbki w oczyszczalni ścieków? Albo czy zdajesz sobie sprawę, że do 50% obciążenia składnikami odżywczymi w danym dniu może pochodzić z procesu osadów ściekowych?

Rozważ kompletne rozwiązanie dla swojej komory fermentacyjnej. Komora do fermentacji tlenowej Vorelodos łączy w sobie wyposażenie, sterowanie i serwis, aby zaoferować rozwiązanie, które zapewni, że oczyszczalnie ścieków będą spełniać wymogi przepisów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji.

Zgodność z przepisami i oszczędzanie pieniędzy

Koncentrując się na optymalizacji pracy tlenowej komory fermentacyjnej, rozwiązanie Vorelodos zapewnia:

  • Redukcję do 90% azotu i fosforu wracanych do głównego procesu
  • Stabilizację procesu oczyszczania ścieków poprzez redukcję skoku składników odżywczych w głównej instalacji
  • Ponowne wykorzystanie osadów ściekowych do celów rolniczych
  • Zużycie energii w komorze fermentacyjnej zmniejszone nawet o 90%
  • Niższe zużycie chemikaliów dzięki przywracaniu zasadowości i powrotu redukcji fosforu do głównej instalacji
  • Zautomatyzowaną dekantację w celu odciążenia personelu
Części składowe systemu

Części składowe systemu

Aerator membranowy Sanitaire II LP serii Silver

Aerator membranowy Sanitaire II LP serii Silver firmy Xylem stosuje się na potrzeby fermentacji tlenowej, aby maksymalnie zwiększyć standardową wydajność transferu tlenu (SOTE) i zaoszczędzić energię.

Sanitaire II LP serii Silver to 9-calowa, niskociśnieniowa wersja membrany II serii Silver, która sprawdza się doskonale w zastosowaniach związanych z fermentacją tlenową. Każdy dyfuzor jest w stanie obsłużyć przepływ powietrza sięgający 17 Nm(3)/godz. (10 scfm) przy minimalnej stracie ciśnienia. Zintegrowany zawór zwrotny o dużej wydajności zapobiega zatykaniu się i umożliwia łatwe włączanie oraz wyłączanie funkcji napowietrzania, co zapewnia optymalne sterowanie procesami oraz oszczędności energii.

Dekanter Sanitaire

Dekanter Sanitaire firmy Xylem służy do usuwania nadsącza z komory, w której następuje fermentacja tlenowa, co zapewnia większe stężenie ciał stałych, zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca oraz obniżenie wydatków kapitałowych. Zastosowanie dekantera automatycznego pozwala znacznie ograniczyć z czasem ilość wymaganej pracy w porównaniu do tradycyjnych dekanterów ręcznych. Dekantery te wykonuje się z wytrzymałej stali nierdzewnej, która jest odporna na korozję, a ich działanie odbywa się od góry do dołu i polega na widocznym usuwaniu tylko przezroczystej wody znajdującej się najwyżej w studzience. Dekanter posiada zintegrowaną, pływającą przegrodę, która blokuje pianę, dzięki czemu do nadsącza nie przedostają się niechciane substancje. Urządzenie to jest również wyposażone w napęd ze zmienną częstotliwością, dzięki czemu może pracować z różną prędkością. Dostęp do tego urządzenia i jego konserwacja również nie sprawiają żadnych problemów, ponieważ siłownik i napęd są zamontowane poza studzienką, na poziomie przejścia. Co więcej, gdy dekanter nie jest używany i znajduje się nad górnym poziomem wody, pełni funkcję awaryjnego urządzenia przelewowego.

Urządzenie optymalizujące realizację procesów Sanitaire OSCAR

Urządzenie optymalizujące realizację procesów OSCAR jest dołączane do każdej komory przeznaczonej do fermentacji tlenowej, zapewniając widoczność procesów oraz możliwość inteligentnego sterowania nimi i ich optymalizacji. W skład systemu OSCAR wchodzą pulpit do sterowania procesem (kontroler PLC, interfejs HMI, Webport itd.), oprzyrządowanie YSI (DO, ORP, NH4, NO3 i/lub K) oraz kontrolery procesów (sterowanie czasowe, sterowanie DO, sterowanie ORP i/lub sterowanie składnikiem DINO). 

Pompy szlamowe Flygt

Solidne pompy głębinowe Flygt stosuje się, aby zapewnić niezawodne rozwiązanie wymagające niewielkiej konserwacji, które umożliwia pompowanie przefermentowanych biologicznych ciał stałych w celu przekazania ich do kolejnych procesów lub utylizacji.

Mieszalniki Flygt

Wydajne mieszalniki głębinowe Flygt (tzn. modele 4320) zapewniają odpowiednie mieszanie i jednocześnie wymagają tylko minimalnej konserwacji oraz zużywają minimalne ilości energii. 

Dmuchawy

Dostępne portfolio obejmujące dmuchawy wykonane w różnych technologiach pozwala dopasować je do każdej potrzeby związanej z napowietrzaniem. Dmuchawy te to niezawodne, energooszczędne i łatwe w konserwacji urządzenia, które optymalizują pracę systemów napowietrzania dyfuzyjnego.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
Vorelodos
Applications
Biosolids Management, Sludge Treatment, Aerobic Digestion
Sludge Flow Rate
0 to 2,000,000 gpd (7,571 m3/day) typical
Sludge Types
Waste Activated and Primary Sludge
Capable of operation with single tank
Yes
Single source of all key equipment
Yes, design and supply of aeration and mixing equipment, pumps, blowers, valves, instruments, and controls into a single optimized package
Shop oxygen transfer test
Included
Mechanical Equipment
Vorelodos
Types of Aeration Equipment
Sanitaire Silver Series II LP fine bubble aeration
Types of Submersible Mixers
Flygt submersible mixer with integrated variable speed drive
Types of Pumps
Flygt submersible pump with self-cleaning, non-clog impellers
Types of Blowers
Positive displacement, turbo, or centrifugal with variable flow adjustment
Decanter
Vorelodos
Decanter Material
304 or 316 SS
Type of Decanter
Active, Mechanically Driven
Actuator
Electro-mechanical screw jack with variable speed motor
Weir visible from basin side wall
Yes, operator can visually observe discharged effluent quality
Parts requiring maintenance accessible from the walkway
Yes, routine maintenance can be performed without draining basin or taking unit out of service
Scum guard to exclude floatable solids
Yes, scum excluded during entire decant cycle
Fail safe overflow protection in case of power outage
Yes, decanter parked above top water level acts as an emergency overflow
Seals and bearings
Maintenance free, synthetic type
Monitoring & Control
Vorelodos
Included Hardware
OSCAR Process Performance Optimizer with control cabinet, power equipment, instrumentation and process control modules
Control Cabinet
PLC - Allen Bradley or Siemens, HMI - industrial computer with aspect ratio of 16:9
Power Equipment
Motor starters and variable frequency drives can be provided as panel mount, wall mount and/or housed in motor control center
Standard Ratings
NEMA 12, IP55, UL, CUL, CE
Process Control Modules
Digester Process Control, DO Control, ORP Control, Time-based aeration control, DINO Nutrient Controller
Process Instrumentation
Vorelodos
Float and Level Switches
Flygt LTU-40 level transducer and ENM-10 float switch
Dissolved Oxygen (DO) sensor
YSI/WTW model FDO 700 IQ
Total Suspended Solids (TSS) sensor
YSI/WTW model ViSolid 700 IQ
Ammonia/Nitrate /Potassium Sensors
YSI/WTW model VARiON Plus 700 IQ
Terminal /Controller
YSI/WTW model 2020 IQ Sensor Net
Oxidation Reduction Potential (ORP) Sensor
YSI/WTW model SensoLyt 700 IQ
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty