Wysokowydajne pompy z technologią ECM i wirnikiem z magnesami trwałymi. ecocirc PREMIUM może być obsługiwany automatycznie lub z ręczną regulacją prędkości, dzięki czemu nadaje się do zastosowań takich jak ogrzewanie promiennikowe (systemy jedno- i dwururowe), ogrzewanie podłogowe i powierzchniowe, zasilanie kotłów, stacje słoneczne i podobne zastosowania.
Silnik sferyczny, o imponująco prostej konstrukcji pozbawionej wału, posiada tylko jedno łożysko samonastawne oraz nie posiada wału, dzięki czemu składa się ze znacznie mniejszej liczby drogich i skomplikowanych części. Model ecocirc PREMIUM charakteryzuje się oczywiście wysoką wydajnością i zapewnia EEI na poziomie przekraczającym wytyczne określone w ErP 2015.
ecocirc PREMIUM to prawdziwie niezawodny cyrkulator z technologią Anti-Block, ochroną przed pracą na sucho i ograniczeniem prądu rozruchowego. Technologia Anti-Block skutecznie zapobiega przenikaniu magnetytu do komory wirnika, zapobiegając w ten sposób blokowaniu nawet w starych systemach. Zabezpieczenie przed pracą na sucho i ograniczenie prądu rozruchowego chroni silnik przed przegrzaniem, jeśli pracuje na sucho i przed uszkodzeniem przez wysokie prądy rozruchowe.
Ostatecznie stare pompy wymagają wymiany. Dzięki nowej, wysokowydajnej ofercie ecocirc, już dziś warto wymienić 5-letnią pompę o stałej prędkości. Różnica w wydajności sprawia, że inwestycja jest opłacalna już po dwóch latach (w zależności od czasu pracy).
Przewodnik wymiany zawiera informacje o podobnych modelach zastępczych dla ponad 1500 cyrkulatorów. Pełna lista znajduje się tutaj.
Selection tool for Xylem Products.
An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators