Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ; Technologia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Pompy z wysokosprawnym silnikiem w technologii ECM /elektroniczny
  • moduł sterowania/ i wirnikiem z magnesami trwałymi
  • Niski pobór mocy
  • EEI ≤0.18
    • Tryby sterowania: 
    • Sterowanie stałą prędkością 
    • Automatyczne ciśnieniem proporcjonalnym Δp-v 
  • Automatyczne stałym ciśnieniem Δp-c
  • Tryb automatycznego odpowietrzania
  • Wtyczka
  • Izolacja termiczna korpusu
  • Wydajność: do 4,5 m³/godz.
  • Wysokość podnoszenia: do 8 m

Ecocirc - inteligentniejszy wybór

Pompy obiegowe Lowara ecocirc są przeznaczone do pompowania cieczy w systemach ogrzewania, klimatyzacji i obiegach ciepłej wody użytkowej. Dzięki 14 modelom i wielu trybom sterowania, nowa seria ecocirc oferuje inteligentny wybór na rynku pomp cyrkulacyjnych dla gospodarstw domowych, łącząc wysoką sprawność, intuicyjność i niezawodność w jednym ekonomicznym pakiecie. Kompaktowe i łatwe w instalacji, wszystkie modele posiadają unikalne pokrętło "jeden obrót" do ustawiania trybów sterowania i ustawień prędkości. Wymienne połączenie wtykowe, automatyczny system  odpowietrzania i wielokolorowa dioda LED są dostępne w standardzie. Pełny zakres modeli ecocirc osiąga poziom współczynnika efektywności energetycznej EEI ≤ 0,18.

Pompa może być używana dla:

  • Modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów
  • Instalacji wyposażonych w zawory termostatyczne
  • Domów jednorodzinnych lub budynków wielorodzinnych
  • Instalacji ogrzewania podłogowego

Zalety

Sprawność

  • Najlepsza w swojej klasie efektywność energetyczna (EEI ≤0,18)
  • Silnik ECM do inteligentnej regulacji prędkości
  • Nawet do 80% mniejsze zużycie energii
  • Zoptymalizowana hydraulika pompy

Intuicyjność

  • Wielofunkcyjne pokrętło "jeden obrót"
  • Kompaktowa budowa i łatwość montażu

Niezawodność

  • Wytrzymała, sprawdzona konstrukcja
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem
  • Wizualizacja ostrzeżeń i alarmów

Ograniczenie strat / ekonomiczność

  • Izolacja termiczna korpusu w standardzie

 

Dane techniczne

Dane techniczne

Specyfikacja ogólna
Ecocirc
Dostawa
Up to 4.5 m3/h
Wysokość podnoszenia
Up to 8 m
Napięcie zasilanie
Single-phase 200-240 V 50/60 Hz
Moc
60W
Maksymalne ciśnienie robocze
10 bar (PN 10)
Temperatura pompowanej cieczy
-10°C – 110°C
Temperatura otoczenia
0°C ÷ 40°C
Poziom hałasu
≤ 43 dB(A)
Kompatybilność elektromagnetyczna
EN 55014-1:2006 and EN 55014-2:1997
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

Ecocirc
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Budowanie systemów
Budynki komercyjne Budowanie systemów
Ogrzewanie HVAC
Budowanie systemów Ogrzewanie HVAC
Chłodzenie HVAC
Budowanie systemów Chłodzenie HVAC
Systemy HVAC
Budownictwo mieszkaniowe Systemy HVAC
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Lowara Circulator Replacement Guide

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Broszura

Technical Brochure

Technologia

Technologia

Ecocirc.jpg

Wystarczy ustawić i działa!

Dwie wersje, 42 modele, wiele trybów sterowania i łatwiejsze życie - zero usterek i reklamacji! Nasza nowa rodzina pomp ecocirc i ecocirc+ oferuje  najlepsze rozwiązanie na rynku pomp obiegowych dla gospodarstw domowych, łącząc wysoką sprawność, intuicyjność i niezawodność w jednym ekonomicznym pakiecie. Kompaktowe i łatwe w instalacji, wszystkie modele posiadają unikalne pokrętło "jeden obrót" do ustawiania trybów sterowania i prędkości. Wymienne połączenie wtykowe, automatyczny system odpowietrzenia i wielokolorowa dioda LED są dostępne w standardzie. Wszystkie modele ecocirc osiągają współczynnik efektywności energetycznej EEI ≤ 0,18.

Zawsze inteligentniejszy wybór

Nasze modele ecocirc+ oferują nieporównywalnie większe oszczędności energii, jeszcze większą intuicyjność w zastosowaniu i łatwiejsze sterowanie. Dysponując wyświetlaczem cyfrowym i oferując dodatkowe tryby (np. tryb Nocny i funkcję eAdapt) urządzenie automatycznie analizuje i dostosowuje się do ustawień optymalnych, co zmniejsza zużycie energii nawet o 80%. Opcja połączenia Bluetooth umożliwia sterowanie pompą z urządzeń mobilnych (smartfona, tabletu lub laptopa).

Wytrzymałość, niezawodność i efektywność kosztowa

Modele serii ecocirc i ecocirc+ zostały starannie zaprojektowane przez Xylem w oparciu o ponad 50-letnie doświadczenie w zakresie badań i rozwoju oraz testach prowadzonych w warunkach rzeczywistych.

Naszym priorytetem w branży ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji jest zapewnienie klientom szerokiego asortymentu pomp obiegowych: łatwych do montażu i niezawodnych w działaniu, o wysokiej sprawności i gwarantujących w każdych warunkach i przez cały czas dobrą wartość użytkową w stosunku do ceny. 

Mniejsze koszty energii i mniejsza emisja CO₂

Badania wykazują, że 10–15% całkowitego zużycia energii przez gospodarstwa domowe pochodzi z pomp obiegowychi cyrkulacyjnych. Silniki i hydraulika pomp ecocirc są specjalnie zaprojektowane tak, aby zmniejszać to zużycie. Wszystkie pompy ecocirc posiadają silniki ECM o wysokiej sprawności zużywające nawet o 80% mniej energii niż klasyczne pompy obiegowe. Poziom współczynnika efektywności energetycznej EEI  jest  ≤0,18, co zapewnia szybki zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych.

Lowara-Ecocirc-Components.jpg

1. Zawsze bezpieczna

Wbudowane zabezpieczenie przed pracą na sucho zatrzymuje pompę w przypadku braku wody i w ten sposób chroni ją przed uszkodzeniem.

2. Doskonała widoczność

Duży, łatwy do odczytu wyświetlacz cyfrowy umożliwia szybki podgląd statusu operacyjnego pompy oraz występujących ostrzeżeń i alarmów (dotyczy modeli serii ecocirc+).

3. Łączność

Możliwość podłączenia Bluetooth umożliwia sterowanie i monitoring pompy z zewnątrz za pomocą  laptopa, smartfona lub tabletu (dotyczy modeli serii ecocirc+).

4. Zawsze gotowa do pracy i chroniona

Izolacja termiczna korpusu utrzymuje temperaturę pompowanego medium i otoczenia dokładnie na wymaganym poziomie i zapewnia ochronę podczas transportu.

5. Tryb automatycznego odpowietrzania

Tryb automatycznego odpowietrzania ułatwia szybkie i natychmiastowe usunięcie powietrza, a przez to zapewnia bezpieczną pracę.

6. Najlepsza sprawność energetyczna dla tej klasy urządzeń

Wysokosprawny silnik ECM i optymalne rozwiązanie systemu hydrauliki zmniejszają koszty eksploatacyjne do minimum. Współczynnik efektywności energetycznej EEI ≤ 0,18.

7. Ekonomiczna praca

Tryby pracy: Nocny i funkcja eAdapt zapewniają optymalny komfort przy minimalnych kosztach (dotyczy modeli serii ecocirc+).

8. Szybka i prosta instalacja

Wymienna wtyczka do podłączenia elektrycznego. Zewnętrzna wtyczka pasuje również do wtyczek wewnętrznych pomp obiegowych wcześniej zainstalowanych dostępnych na rynku.

Gotowość do pracy – wystarczy ustawić i działa

Intuicyjność jest kluczową zaletą nowych produktów serii ecocirc. Pompy są lekkie i wytrzymałe oraz łatwe do montażu; każda posiada wygodne, wielofunkcyjne pokrętło sterujące do wyboru trybów pracy i ustawień prędkości. Otrzymujesz również odpowiedni poziom informacji na wyświetlaczu, aby monitorować stan pompy  obiegowej.. To jest właśnie ecocirc - Twój inteligentny wybór.

Lowara-Ecocirc-Front.jpg

1. Sterowanie automatyczne stałym ciśnieniem Δp-c (1-2-3)

Tryb zalecany do instalacji ogrzewania podłogowego.

2. Sterowanie automatyczne ciśnieniem proporcjonalnym Δp-v (A-B-C)

Tryb zalecany do współpracy z zaworami termostatycznymi na kaloryferach.

3. Sterowanie stałą prędkością (I-II-III)

Tryb zalecany do zasilania kotła wodą, jednorurowych systemów grzewczych oraz systemów z rozdzielaczami obiegów wodnych.

4. Funkcja eAdapt

Automatyczne ustawianie parametrów pompy obiegowej zapewniające minimalne zużycie energii.

5. Tryb automatycznego odpowietrzania

Ułatwia szybkie i natychmiastowe odpowietrzenie w celu bezpiecznej pracy.

6. Wyświetlacz cyfrowy

3-cyfrowy wyświetlacz pokazuje automatycznie na przemian pobór mocy, wysokość podnoszenia i wydajność.

7. Wielokolorowa dioda LED

Zielona: Pompa pracuje prawidłowo
Zielona (migająca): Automatyczne odpowietrzanie w toku
Żółta: Tryb nocny (dla modeli serii ecocirc+)
Żółta (migająca): Tryb czuwania
Czerwona: Usterka pompy lub praca na sucho

8. Dioda LED połączenie

Zielona: Złącze Bluetooth ze zdalnym interfejsem.

9. Tryb Nocny i przycisk złącza Bluetooth

Tryb Nocny uruchomiony wraz z jednym z pozostałych trybów funkcjonalnych zapewnia minimalne zużycie energii w nocy. Użyć połączenia Bluetooth do przełączenia na zdalny interfejs i zdalną konfigurację pompy obiegowej.

 

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.