Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy Flygt w technologii N Pompa Flygt N 3306 w technologii N

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Nowoczesna pompa ściekowa w technologii N
  • Niezmiennie wysoka wydajność z oszczędnością energii do 25%
  • Uniwersalna, modułowa konstrukcja
  • Solidne i niezawodne

POMPA ŚCIEKOWA W TECHNOLOGII N

Pompy Flygt N służą do najcięższych zadań i radzą sobie z nimi. Każdy podzespół został zaprojektowany i jest wykonywany w celu zapewnienia i utrzymania wysokiej wydajności pompy. Dzięki opatentowanej technologii N, obejmującej innowacyjny wirnik z funkcją czyszczenia automatycznego, pompy Flygt N zapewniają najwyższą całkowitą wydajność. Dzięki nim można obniżyć rachunki za prąd i koszty nieplanowanych napraw. Zapewnia to całkowity spokój – oraz duże oszczędności w dłuższej perspektywie czasu.

Większość ciał stałych, które przedostaną się do pompy, przejdzie przez wirnik pomiędzy jego łopatkami. W przypadku złapania ciała stałego na krawędzi wlotu jednej łopatki, zsunie się ono po odchylonej do tyłu powierzchni do otworu wylotowego.

Mechaniczna konstrukcja z możliwością czyszczenia automatycznego pozwala na łatwe pompowanie szlamu o stężeniu sięgającym 8%.

UNIWERSALNA, MODUŁOWA KONSTRUKCJA

Pompa ma funkcję samooczyszczania i inne przydatne funkcje, dzięki czemu jest to najlepszy wybór do wielu różnych zastosowań. Modułowa konstrukcja hydrauliki umożliwia jest dopasowanie do indywidualnych wymagań i praktycznie każdej sytuacji.

  • Wymienny pierścień ochronny z dwóch materiałów, żeliwa szarego lub materiału Hard IronTM, na różne warunki pracy
  • Wirnik z hartowanego żeliwa szarego do typowych zastosowań ściekowych
  • Wirnik z materiału Hard Iron™ do zastosowań ściernych i korozyjnych
  • Krótki zwis wału zmniejsza ugięcie wału oraz zwiększa trwałość uszczelnienia i łożysk.
  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Podwójny system uszczelnienia mechanicznego składa się z dwóch zestawów mechanicznych uszczelek wału, które działając niezależnie od siebie zapewniają podwójne bezpieczeństwo. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), w zależności od pompowanej substancji. Przewód silnika SUBCAB ® został opracowany specjalnie na potrzeby zanurzania w cieczach.
  • Pompa może mieć różne systemy chłodzenia, np. zamknięty system chłodzenia, chłodzenie pompowaną substancją lub chłodzenie wewnętrzne.

Układ głębinowy (P)

 

Układ głębinowy (P)

Półtrwała, zanurzeniowa instalacja pompy. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.

Instalacja przenośna (S)

 

Instalacja przenośna (S)

Przenośna instalacja pompy w wodzie. Pompa przenośna ze złączem na wąż lub kołnierzem do podłączenia do rury wylotowej.

Instalacja na sucho w pionie (T)

 

Instalacja na sucho w pionie (T)

Pionowa, trwała instalacja pompy na sucho. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Instalacja sucha (Z)

 

Instalacja sucha (Z)

Pozioma, stała, sucha instalacja pompy. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
N 3306 3 fazy 6p 670 50 Hz US
N 3306 3 fazy 6p 670 50 Hz metryczny
N 3306 3 fazy 8p 870 60 Hz US
N 3306 3 fazy 6p 670 60 Hz US
N 3306 3 fazy 8p 870 60 Hz metryczny
N 3306 3 fazy 6p 670 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
6
6
8
6
8
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
11 13/16 inch
300 mm
11 13/16 inch
11 13/16 inch
300 mm
300 mm
i) Rated power
77.8 hp - 134.1 hp
58 kW - 100 kW
70 hp - 100 hp
110 hp - 280 hp
52.2 kW - 74.6 kW
82 kW - 208.8 kW
j) Rated currents @400V
118 A - 203 A
118 A - 203 A
114 A - 268 A
167 A - 415 A
114 A - 268 A
167 A - 415 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
N 3306 3 fazy 6p 670 50 Hz US
N 3306 3 fazy 6p 670 50 Hz metryczny
N 3306 3 fazy 8p 870 60 Hz US
N 3306 3 fazy 6p 670 60 Hz US
N 3306 3 fazy 8p 870 60 Hz metryczny
N 3306 3 fazy 6p 670 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Węgiel
Energia i zasilanie elektryczne Węgiel
Energia jądrowa
Energia i zasilanie elektryczne Energia jądrowa
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Transport i podnoszenie wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Transport i podnoszenie wody
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Pompowanie szlamu
Ścieki > Postępowanie z osadami Pompowanie szlamu
Systemy zarządzania wodą opadową
Wody opadowe i powodziowe Systemy zarządzania wodą opadową
Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Broszura