Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy Flygt w technologii N N 3171

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Nowoczesna pompa ściekowa w technologii N
  • Niezmiennie wysoka wydajność z oszczędnością energii do 25%
  • Uniwersalna, modułowa konstrukcja
  • Solidne i niezawodne

POMPA ŚCIEKOWA W TECHNOLOGII N

Pompy Flygt N służą do najcięższych zadań i radzą sobie z nimi. Każdy podzespół został zaprojektowany i jest wykonywany w celu zapewnienia i utrzymania wysokiej wydajności pompy. Dzięki opatentowanej technologii N, obejmującej innowacyjny wirnik z funkcją czyszczenia automatycznego, pompy Flygt N zapewniają najwyższą całkowitą wydajność. Dzięki nim można obniżyć rachunki za prąd i koszty nieplanowanych napraw. Zapewnia to całkowity spokój – oraz duże oszczędności w dłuższej perspektywie czasu.

Większość ciał stałych, które przedostaną się do pompy, przejdzie przez wirnik pomiędzy jego łopatkami. W przypadku złapania ciała stałego na krawędzi wlotu jednej łopatki, zsunie się ono po odchylonej do tyłu powierzchni do otworu wylotowego.

Mechaniczna konstrukcja z możliwością czyszczenia automatycznego pozwala na łatwe pompowanie szlamu o stężeniu sięgającym 8%.

UNIWERSALNA, MODUŁOWA KONSTRUKCJA

Pompa ma funkcję samooczyszczania i inne przydatne funkcje, dzięki czemu jest to najlepszy wybór do wielu różnych zastosowań. Modułowa konstrukcja hydrauliki umożliwia jest dopasowanie do indywidualnych wymagań i praktycznie każdej sytuacji.

  • Wymienny pierścień ochronny z dwóch materiałów, żeliwa szarego lub materiału Hard IronTM, na różne warunki pracy
  • Wirnik z hartowanego żeliwa szarego do typowych zastosowań ściekowych
  • Wirnik z materiału Hard Iron™ do zastosowań ściernych i korozyjnych
  • Pierścień tnący do stosowania w trudnych środowiskach ściekowych, w których cięcie jest wymagane ze względu na obecność długich włókien i substancji stałych.
  • Wirnik ze stali nierdzewnej do zastosowań specjalnych, wymagających stali nierdzewnej dupleks
  • Krótki zwis wału zmniejsza ugięcie wału oraz zwiększa trwałość uszczelnienia i łożysk.
  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Uszczelka wtykowa Plug-in™ z systemem Active Seal™ eliminuje ryzyko związane z nieprawidłowym montażem i nieostrożnym transportem. Wszystko w jednym urządzeniu. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), w zależności od pompowanej substancji.
  • Przewód silnika SUBCAB ® został opracowany specjalnie na potrzeby zanurzania w cieczach.
  • Pompa może mieć różne systemy chłodzenia, np. zamknięty system chłodzenia, chłodzenie pompowaną substancją lub chłodzenie wewnętrzne.

Układ głębinowy (P)

Układ głębinowy (P)

Półtrwała, zanurzeniowa instalacja pompy. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.

Instalacja przenośna (S)

Instalacja przenośna (S)

Przenośna instalacja pompy w wodzie. Pompa przenośna ze złączem na wąż lub kołnierzem do podłączenia do rury wylotowej.

Instalacja na sucho w pionie (T)

Instalacja na sucho w pionie (T)

Pionowa, trwała instalacja pompy na sucho. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Instalacja sucha (Z)

Instalacja sucha (Z)

Pozioma, stała, sucha instalacja pompy. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny 50 Hz USA
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny SmartRun 50 Hz USA
N 3171 LT 3 fazy 6p 50 Hz US
N 3171 LT 3 fazy 6p SmartRun 50 Hz US
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny 50 Hz USA
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 50 Hz USA
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny SmartRun 50 Hz USA
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny SmartRun 50 Hz metryczny
N 3171 LT 3 fazy 6p 50 Hz metryczny
N 3171 LT 3 fazy 6p SmartRun 50 Hz metryczny
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 50 Hz metryczny
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny SmartRun 50 Hz metryczny
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny 60 Hz USA
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny SmartRun 60 Hz USA
N 3171 LT 3 fazy 6p 60 Hz US
N 3171 LT 3 fazy 6p SmartRun 60 Hz US
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny 60 Hz USA
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 60 Hz USA
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny SmartRun 60 Hz USA
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny SmartRun 60 Hz metryczny
N 3171 LT 3 fazy 6p 60 Hz metryczny
N 3171 LT 3 fazy 6p SmartRun 60 Hz metryczny
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 60 Hz metryczny
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny SmartRun 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
4
4
6
6
4
4
2
2
4
4
6
6
4
4
2
2
4
4
6
6
4
4
2
2
4
4
6
6
4
4
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 15/16 inch
3 15/16 inch
9 13/16 inch
9 13/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
250 mm
250 mm
150 mm
150 mm
100 mm
100 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
9 13/16 inch
9 13/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
250 mm
250 mm
150 mm
150 mm
100 mm
100 mm
i) Rated power
20.1 hp - 29.5 hp
29.5 hp
13.4 hp - 20.8 hp
20.1 hp
20.1 hp - 29.5 hp
29.5 hp
29.5 hp
29.5 hp
15 kW - 22 kW
22 kW
10 kW - 15.5 kW
15 kW
15 kW - 22 kW
22 kW
22 kW
22 kW
25 hp - 34 hp
30 hp - 34 hp
25 hp
22 hp
25 hp - 34 hp
30 hp - 34 hp
35 hp
35 hp
18.6 kW - 25.4 kW
22.4 kW - 25.4 kW
18.6 kW
16.4 kW
18.6 kW - 25.4 kW
22.4 kW - 25.4 kW
26.1 kW
26.1 kW
j) Rated currents @400V
30 A - 42 A
42 A
19 A - 30 A
31 A
30 A - 42 A
42 A
38 A
38 A
30 A - 42 A
42 A
19 A - 30 A
31 A
30 A - 42 A
42 A
38 A
38 A
37 A - 75 A
48 A - 75 A
64 A
54 A
37 A - 75 A
48 A - 75 A
79 A
79 A
37 A - 75 A
48 A - 75 A
64 A
54 A
37 A - 75 A
48 A - 75 A
79 A
79 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
e) Motor efficiency class
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny 50 Hz USA
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny SmartRun 50 Hz USA
N 3171 LT 3 fazy 6p 50 Hz US
N 3171 LT 3 fazy 6p SmartRun 50 Hz US
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny 50 Hz USA
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 50 Hz USA
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny SmartRun 50 Hz USA
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny SmartRun 50 Hz metryczny
N 3171 LT 3 fazy 6p 50 Hz metryczny
N 3171 LT 3 fazy 6p SmartRun 50 Hz metryczny
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 50 Hz metryczny
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny SmartRun 50 Hz metryczny
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny 60 Hz USA
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny SmartRun 60 Hz USA
N 3171 LT 3 fazy 6p 60 Hz US
N 3171 LT 3 fazy 6p SmartRun 60 Hz US
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny 60 Hz USA
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 60 Hz USA
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny SmartRun 60 Hz USA
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3171 HT 3 faza 4 bieguny SmartRun 60 Hz metryczny
N 3171 LT 3 fazy 6p 60 Hz metryczny
N 3171 LT 3 fazy 6p SmartRun 60 Hz metryczny
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3171 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 60 Hz metryczny
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
N 3171 SH 3 faza 2 bieguny SmartRun 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Węgiel
Energia i zasilanie elektryczne Węgiel
Energia jądrowa
Energia i zasilanie elektryczne Energia jądrowa
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Ponowne wykorzystanie wody i ścieków
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Ponowne wykorzystanie wody i ścieków
Pompowanie szlamu
Ścieki > Postępowanie z osadami Pompowanie szlamu
Systemy zarządzania wodą opadową
Wody opadowe i powodziowe Systemy zarządzania wodą opadową
Zarządzanie wodą na platformach
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Zarządzanie wodą na platformach
Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Broszura