Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Nowoczesna pompa ściekowa w technologii N
  • Udoskonalona dzięki hydraulice Adaptive N
  • Niezmiennie wysoka wydajność z oszczędnością energii do 25%
  • Uniwersalna, modułowa konstrukcja
  • Solidne i niezawodne

POMPA ŚCIEKOWA W TECHNOLOGII N Z ADAPTACYJNYM NTM - WIRNIKOM

Pompy Flygt N służą do najcięższych zadań i radzą sobie z nimi. Każdy podzespół został zaprojektowany i jest wykonywany w celu zapewnienia i utrzymania wysokiej wydajności pompy. Dzięki opatentowanej technologii N, obejmującej innowacyjny wirnik z funkcją czyszczenia automatycznego, pompy Flygt N zapewniają najwyższą całkowitą wydajność. Dzięki nim można obniżyć rachunki za prąd i koszty nieplanowanych napraw. Zapewnia to całkowity spokój – oraz duże oszczędności w dłuższej perspektywie czasu.

Większość ciał stałych, które przedostaną się do pompy, przejdzie przez wirnik pomiędzy jego łopatkami. W przypadku złapania ciała stałego na krawędzi wlotu jednej łopatki, zsunie się ono po odchylonej do tyłu powierzchni do otworu wylotowego.

Mechaniczna konstrukcja z możliwością czyszczenia automatycznego pozwala na łatwe pompowanie szlamu o stężeniu sięgającym 8%.

 

UNIWERSALNA, MODUŁOWA KONSTRUKCJA

Pompa ma funkcję samooczyszczania i inne przydatne funkcje, dzięki czemu jest to najlepszy wybór do wielu różnych zastosowań. Modułowa konstrukcja hydrauliki umożliwia dopasowanie do indywidualnych wymagań i praktycznie każdej sytuacji.

  • Wymienny pierścień ochronny z dwóch materiałów: żeliwa szarego i Hard IronTMna różne warunki pracy.
  • Wirnik z hartowanego żeliwa szarego do typowych zastosowań ściekowych
  • Wirnik z materiału Hard Iron™ do zastosowań ściernych i korozyjnych
  • Wirnik ze stali nierdzewnej do zastosowań specjalnych, wymagających stali nierdzewnej dupleks
  • Krótki zwis wału zmniejsza ugięcie wału oraz zwiększa trwałość uszczelnienia i łożysk.
  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Podwójny system uszczelnienia mechanicznego składa się z dwóch zestawów mechanicznych uszczelek wału, które działając niezależnie od siebie zapewniają podwójne bezpieczeństwo. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), w zależności od pompowanej substancji.
  • System uszczelnienia Griplock™ zapewnia bezpieczne zamocowanie do wału, brak ocierania o gumę, brak śrub dociskowych i ryzyka uszkodzenia wału.
  • Przewód silnika SUBCAB ® został opracowany specjalnie na potrzeby zanurzania w cieczach.

 

Układ głębinowy (P)

 

Półtrwała instalacja pompy w wodzie. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.. 

Instalacja przenośna (F)

 

Wolnostojąca, półtrwała instalacja pompy w wodzie. Pompa wolnostojąca z przyłączem na wąż lub rurę wylotową, do instalacji w studzienkach z ograniczoną ilością miejsca.. 

Instalacja przenośna (S)

 

Przenośna instalacja pompy w wodzie. Pompa przenośna ze złączem na wąż lub kołnierzem do podłączenia do rury wylotowej.. 

Układ głębinowy (H)

 

Półtrwała instalacja pompy w wodzie. Układ głębinowy z pompą podwieszoną pod przyłączem wylotowym. Pompa jest automatycznie podłączana do rury wylotowej. 

 

 

TM

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
General Information
N 3069 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz USA
N 3069 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz US
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 50 Hz US
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 50 Hz US
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 50 Hz US
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 50 Hz US
N 3069 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3069 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 50 Hz metryczny
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 50 Hz metryczny
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 50 Hz metryczny
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 50 Hz metryczny
N 3069 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz USA
N 3069 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz US
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 60 Hz US
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 60 Hz US
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 60 Hz US
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 60 Hz US
N 3069 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3069 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 60 Hz metryczny
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 60 Hz metryczny
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 60 Hz metryczny
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 60 Hz metryczny
Impeller material standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Outlet width
3 1/8 inch
3 1/8 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
80 mm
80 mm
50 mm
65 mm
65 mm
50 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
1 15/16 inch
80 mm
80 mm
65 mm
50 mm
50 mm
65 mm
Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
Number of poles
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
Phase
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
Rated power
1.7 hp
2 hp - 2.7 hp
2 hp
2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
1.3 kW
1.5 kW - 2 kW
1.5 kW
1.5 kW
1.7 kW - 2.4 kW
1.7 kW - 2.4 kW
2 hp
2.4 hp - 3.2 hp
2.3 hp
2.3 hp
2.7 hp - 3.8 hp
2.7 hp - 3.8 hp
1.5 kW
1.8 kW - 2.4 kW
1.7 kW
1.7 kW
2 kW - 2.8 kW
2 kW - 2.8 kW
Rated currents
8.7 A
4.3 A - 5 A
9.4 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
3.9 A - 5.2 A
8.7 A
4.3 A - 5 A
9.4 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
3.9 A - 5.2 A
9.4 A
4.9 A - 5.5 A
10 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
5.9 A - 8.5 A
9.4 A
4.9 A - 5.5 A
10 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
5.9 A - 8.5 A
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
N 3069 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz USA
N 3069 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz US
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 50 Hz US
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 50 Hz US
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 50 Hz US
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 50 Hz US
N 3069 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3069 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 50 Hz metryczny
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 50 Hz metryczny
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 50 Hz metryczny
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 50 Hz metryczny
N 3069 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz USA
N 3069 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz US
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 60 Hz US
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 60 Hz US
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 60 Hz US
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 60 Hz US
N 3069 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3069 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 60 Hz metryczny
N 3069 SH 1 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 60 Hz metryczny
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 50mm 60 Hz metryczny
N 3069 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 65mm 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania
Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Broszura