Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy wirnikowe kanałowe Flygt Kanałowe pompy wirnikowe Flygt C 3602

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Wysoka wydajność
  • Doskonałe właściwości płynięcia
  • Silniki o dużej mocy
  • Solidne i niezawodne

POMPY WIRNIKOWE KANAŁOWE DO ŚCIEKÓW

Klasyczne pompy C z osłoniętymi wirnikami sprawdziły się przez lata i są przystosowane do pracy z różnymi rodzajami mediów.

4-kanałowy wirnik C 3602 jest dostępny z żeliwa lub stali nierdzewnej duplex o doskonałych właściwościach przepływu, które zmniejszają zatykanie w kanale wirnika. Wąska szczelina między wymiennymi pierścieniami ślizgowymi zapewnia wysoką wydajność. 

WYTRZYMAŁY I NIEZAWODNY PROJEKT

  • Krótki zwis wałka zmniejsza ugięcie wału i zwiększa żywotność uszczelnienia i łożyska
  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Wał z nierdzewnej stali martenzytycznej zapewnia maksymalną wytrzymałość i odporność na korozję
  • Opcjonalny dwustronny wał ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą odporność na korozję
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), którą należy dobrać do pompowanego czynnika.•
  • Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zanurzania w cieczach.

Układ głębinowy (P)

Układ głębinowy (P)

Półtrwała, zanurzeniowa instalacja pompy. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.

Instalacja przenośna (S)

Instalacja przenośna (S)

Przenośna instalacja pompy w wodzie. Pompa przenośna ze złączem na wąż lub kołnierzem do podłączenia do rury wylotowej.

Instalacja na sucho w pionie (T)

Instalacja na sucho w pionie (T)

Pionowa, trwała instalacja pompy na sucho. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Instalacja sucha (Z)

Instalacja sucha (Z)

Pozioma, stała, sucha instalacja pompy. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
C 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 50 Hz USA
C 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 50 Hz USA
C 3602 3 fazy 10 biegunów 1040 50 Hz USA
C 3602 3 fazy 8 biegunów 840 50 Hz USA
C 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 50 Hz metryczny
C 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 50 Hz metryczny
C 3602 3 fazy 10 biegunów 1040 50 Hz metryczny
C 3602 3 fazy 8 biegunów 840 50 Hz metryczny
C 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 60 Hz USA
C 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 60 Hz USA
C 3602 3 fazy 10 biegunów 1040 60 Hz USA
C 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 60 Hz metryczny
C 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 60 Hz metryczny
C 3602 3 fazy 10 biegunów 1040 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
14
12
10
8
14
12
10
8
12
14
10
12
14
10
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
23 5/8 inch
23 5/8 inch
23 5/8 inch
23 5/8 inch
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
23 5/8 inch
23 5/8 inch
23 5/8 inch
600 mm
600 mm
600 mm
i) Rated power
80.5 hp - 107 hp
80.5 hp - 187.7 hp
147.5 hp - 335.3 hp
288.3 hp - 616.9 hp
60 kW - 80 kW
60 kW - 140 kW
110 kW - 250 kW
215 kW - 460 kW
150 hp - 280 hp
90 hp - 215 hp
250 hp - 500 hp
111.9 kW - 208.8 kW
67.1 kW - 160.3 kW
186.4 kW - 372.8 kW
j) Rated currents @400V
174 A - 213 A
153 A - 360 A
250 A - 475 A
435 A - 835 A
174 A - 213 A
153 A - 360 A
250 A - 475 A
435 A - 835 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
C 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 50 Hz USA
C 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 50 Hz USA
C 3602 3 fazy 10 biegunów 1040 50 Hz USA
C 3602 3 fazy 8 biegunów 840 50 Hz USA
C 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 50 Hz metryczny
C 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 50 Hz metryczny
C 3602 3 fazy 10 biegunów 1040 50 Hz metryczny
C 3602 3 fazy 8 biegunów 840 50 Hz metryczny
C 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 60 Hz USA
C 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 60 Hz USA
C 3602 3 fazy 10 biegunów 1040 60 Hz USA
C 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 60 Hz metryczny
C 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 60 Hz metryczny
C 3602 3 fazy 10 biegunów 1040 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Węgiel
Energia i zasilanie elektryczne Węgiel
Energia jądrowa
Energia i zasilanie elektryczne Energia jądrowa
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Transport i podnoszenie wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Transport i podnoszenie wody
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Systemy zarządzania wodą opadową
Wody opadowe i powodziowe Systemy zarządzania wodą opadową
Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Dokumenty