Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy wirnikowe kanałowe Flygt Kanałowe pompy wirnikowe Flygt C 3356

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Wysoka wydajność
  • Doskonałe właściwości płynięcia
  • Silniki o dużej mocy
  • Solidne i niezawodne

POMPY WIRNIKOWE KANAŁOWE DO ŚCIEKÓW

Klasyczne pompy C z osłoniętymi wirnikami sprawdziły się przez lata i są przystosowane do pracy z różnymi rodzajami mediów.

3-kanałowy wirnik C 3356 jest dostępny z żeliwa lub stali nierdzewnej duplex o doskonałych właściwościach przepływu, które zmniejszają zatykanie w kanale wirnika. Wąska szczelina między wymiennymi pierścieniami ślizgowymi zapewnia wysoką wydajność. 

WYTRZYMAŁY I NIEZAWODNY PROJEKT

  • Krótki zwis wałka zmniejsza ugięcie wału i zwiększa żywotność uszczelnienia i łożyska
  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Wał z nierdzewnej stali martenzytycznej zapewnia maksymalną wytrzymałość i odporność na korozję
  • Opcjonalny dwustronny wał ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą odporność na korozję
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), którą należy dobrać do pompowanego czynnika.•
  • Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zanurzania w cieczach.

Układ głębinowy (P)

Układ głębinowy (P)

Półtrwała, zanurzeniowa instalacja pompy. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.

Instalacja przenośna (S)

Instalacja przenośna (S)

Przenośna instalacja pompy w wodzie. Pompa przenośna ze złączem na wąż lub kołnierzem do podłączenia do rury wylotowej.

Instalacja na sucho w pionie (T)

Instalacja na sucho w pionie (T)

Pionowa, trwała instalacja pompy na sucho. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Instalacja sucha (Z)

Instalacja sucha (Z)

Pozioma, stała, sucha instalacja pompy. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
C 3356 3 fazy 8 biegunów 820 50 Hz USA
C 3356 3 fazy 6 biegunów 620 50 Hz USA
C 3356 3 fazy 8 biegunów 820 50 Hz metryczny
C 3356 3 fazy 6 biegunów 620 50 Hz metryczny
C 3356 3 fazy 8 biegunów 820 60 Hz USA
C 3356 3 fazy 6 biegunów 620 60 Hz USA
C 3356 3 fazy 8 biegunów 820 60 Hz metryczny
C 3356 3 fazy 6 biegunów 620 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
8
6
8
6
8
6
8
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
13 3/4 inch
13 3/4 inch
350 mm
350 mm
13 3/4 inch
13 3/4 inch
350 mm
350 mm
i) Rated power
60.3 hp - 73.8 hp
77.8 hp - 187.7 hp
45 kW - 55 kW
58 kW - 140 kW
70 hp - 135 hp
90 hp - 280 hp
52.2 kW - 100.7 kW
67.1 kW - 208.8 kW
j) Rated currents @400V
95 A - 115 A
118 A - 273 A
95 A - 115 A
118 A - 273 A
Grey cast iron
141 A - 415 A
Grey cast iron
141 A - 415 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Grey cast iron
Stainless steel
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
C 3356 3 fazy 8 biegunów 820 50 Hz USA
C 3356 3 fazy 6 biegunów 620 50 Hz USA
C 3356 3 fazy 8 biegunów 820 50 Hz metryczny
C 3356 3 fazy 6 biegunów 620 50 Hz metryczny
C 3356 3 fazy 8 biegunów 820 60 Hz USA
C 3356 3 fazy 6 biegunów 620 60 Hz USA
C 3356 3 fazy 8 biegunów 820 60 Hz metryczny
C 3356 3 fazy 6 biegunów 620 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.