Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy wirnikowe kanałowe Flygt Kanałowe pompy wirnikowe Flygt C 3240

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Wysoka wydajność
  • Doskonałe właściwości płynięcia
  • Silniki o dużej mocy
  • Solidne i niezawodne

POMPY WIRNIKOWE KANAŁOWE DO ŚCIEKÓW

Klasyczne pompy C z osłoniętymi wirnikami sprawdziły się przez lata i są przystosowane do pracy z różnymi rodzajami mediów.

Dwukanałowy wirnik pompy C 3240 ma doskonałe właściwości przepływu, które zmniejszają zatykanie w kanale wirnika. Wąska szczelina między wymiennymi pierścieniami ślizgowymi zapewnia wysoką wydajność. 

WYTRZYMAŁY I NIEZAWODNY PROJEKT

  • Krótki zwis wałka zmniejsza ugięcie wału i zwiększa żywotność uszczelnienia i łożyska
  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Wał z nierdzewnej stali martenzytycznej zapewnia maksymalną wytrzymałość i odporność na korozję
  • Opcjonalny dwustronny wał ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą odporność na korozję
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), którą należy dobrać do pompowanego czynnika.•
  • Przewód silnika SUBCAB ® został opracowany specjalnie na potrzeby zanurzania w cieczach.

Układ głębinowy (P)

Układ głębinowy (P)

Półtrwała, zanurzeniowa instalacja pompy. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.

Instalacja przenośna (S)

Instalacja przenośna (S)

Przenośna instalacja pompy w wodzie. Pompa przenośna ze złączem na wąż lub kołnierzem do podłączenia do rury wylotowej.

Instalacja na sucho w pionie (T)

Instalacja na sucho w pionie (T)

Pionowa, trwała instalacja pompy na sucho. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Instalacja sucha (Z)

Instalacja sucha (Z)

Pozioma, stała, sucha instalacja pompy. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
C 3240 3 fazy 4 bieguny 450 50 Hz USA
C 3240 3 fazy 4 bieguny 450 50 Hz metryczny
C 3240 3 fazy 4 bieguny 450 60 Hz USA
C 3240 3 fazy 4 bieguny 450 60 Hz metryczny
C 3240 3 fazy 4 bieguny 451 50 Hz metryczny
C 3240 3 fazy 4 bieguny 451 50 Hz USA
C 3240 3 fazy 4 bieguny 451 60 Hz metryczny
C 3240 3 fazy 4 bieguny 451 60 Hz USA
f) Frequency
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
4
4
4
4
4
4
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
7 7/8 inch
200 mm
7 7/8 inch
200 mm
200 mm
7 7/8 inch
200 mm
7 7/8 inch
i) Rated power
288.3 hp - 502.9 hp
215 kW - 375 kW
335 hp - 580 hp
249.8 kW - 432.5 kW
215 kW - 375 kW
288.3 hp - 502.9 hp
249.8 kW - 432.5 kW
335 hp - 580 hp
j) Rated currents @400V
385 A - 665 A
385 A - 665 A
Grey cast iron
Grey cast iron
385 A - 665 A
385 A - 665 A
Stainless steel
Stainless steel
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard
Standard
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
C 3240 3 fazy 4 bieguny 450 50 Hz USA
C 3240 3 fazy 4 bieguny 450 50 Hz metryczny
C 3240 3 fazy 4 bieguny 450 60 Hz USA
C 3240 3 fazy 4 bieguny 450 60 Hz metryczny
C 3240 3 fazy 4 bieguny 451 50 Hz metryczny
C 3240 3 fazy 4 bieguny 451 50 Hz USA
C 3240 3 fazy 4 bieguny 451 60 Hz metryczny
C 3240 3 fazy 4 bieguny 451 60 Hz USA
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.