Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy wirnikowe kanałowe Flygt Kanałowe pompy wirnikowe Flygt C 3127

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Wysoka wydajność
  • Doskonałe właściwości płynięcia
  • Silniki o dużej mocy
  • Solidne i niezawodne

POMPY WIRNIKOWE KANAŁOWE DO ŚCIEKÓW

Z biegiem lat, klasyczne pompy C z osłoniętymi wirnikami okazały się niezawodne i wytrzymałe. Obejmują szeroki zakres pojemności i są zaprojektowane do obsługi różnego rodzaju mediów.

Pompa C 3127 marki Flygt posiada osłonięty wirnik jednołopatkowy o doskonałych właściwościach przepływu, który zmniejsza ryzyko zatkania w kanale wirnika. Wąska szczelina między wymiennymi pierścieniami ślizgowymi zapewnia wysoką wydajność.

WYTRZYMAŁY I NIEZAWODNY PROJEKT

  • Krótki zwis wału zmniejsza ugięcie wału oraz zwiększa trwałość uszczelnienia i łożysk.
  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Wał z stali nierdzewnej zapewnia maksymalną wytrzymałość i odporność na korozję.
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), w zależności od pompowanej substancji.
  • Uszczelnienie Griplock™. Bezpieczne mocowanie na wale, brak obcierania fragmentów gumowych, brak śrub dociskowych i ryzyka uszkodzenia wału.
  • Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zanurzania w cieczach.

Układ głębinowy (P)

Układ głębinowy (P)

Półtrwała, zanurzeniowa instalacja pompy. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.

Instalacja przenośna (S)

Instalacja przenośna (S)

Przenośna instalacja pompy w wodzie. Pompa przenośna ze złączem na wąż lub kołnierzem do podłączenia do rury wylotowej.

Instalacja na sucho w pionie (T)

Instalacja na sucho w pionie (T)

Pionowa, trwała instalacja pompy na sucho. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Instalacja sucha (Z)

Instalacja sucha (Z)

Pozioma, stała, sucha instalacja pompy. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
C 3127 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
C 3127 HT 3 faza 4 bieguny 50 Hz USA
C 3127 LT 3 faza 4 bieguny 50 Hz USA
C 3127 MT 3 faza 4 bieguny 50 Hz USA
C 3127 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
C 3127 HT 3 faza 4 bieguny 50 Hz metryczny
C 3127 LT 3 faza 4 bieguny 50 Hz metryczny
C 3127 MT 3 faza 4 bieguny 50 Hz metryczny
C 3127 HT 1 faza 4 bieguny 60 Hz USA
C 3127 HT 3 faza 4 bieguny 60 Hz USA
C 3127 LT 1 faza 4 bieguny 60 Hz USA
C 3127 LT 3 faza 4 bieguny 60 Hz USA
C 3127 MT 1 faza 4 bieguny 60 Hz USA
C 3127 MT 3 faza 4 bieguny 60 Hz USA
C 3127 HT 1 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
C 3127 HT 3 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
C 3127 LT 1 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
C 3127 LT 3 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
C 3127 MT 1 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
C 3127 MT 3 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 1/8 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
80 mm
100 mm
150 mm
150 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
i) Rated power
9.9 hp
6.3 hp - 7.9 hp
6.3 hp - 7.9 hp
6.3 hp - 7.9 hp
7.4 kW
4.7 kW - 5.9 kW
4.7 kW - 5.9 kW
4.7 kW - 5.9 kW
7.5 hp
7.5 hp - 10 hp
7.5 hp
7.5 hp - 10 hp
7.5 hp
7.5 hp - 10 hp
5.6 kW
5.6 kW - 7.5 kW
5.6 kW
5.6 kW - 7.5 kW
5.6 kW
5.6 kW - 7.5 kW
j) Rated currents @400V
14 A
10 A - 13 A
10 A - 13 A
10 A - 13 A
14 A
10 A - 13 A
10 A - 13 A
10 A - 13 A
32 A
11 A - 25 A
32 A
11 A - 25 A
32 A
11 A - 25 A
32 A
15 A - 19 A
32 A
15 A - 19 A
32 A
15 A - 19 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
C 3127 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
C 3127 HT 3 faza 4 bieguny 50 Hz USA
C 3127 LT 3 faza 4 bieguny 50 Hz USA
C 3127 MT 3 faza 4 bieguny 50 Hz USA
C 3127 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
C 3127 HT 3 faza 4 bieguny 50 Hz metryczny
C 3127 LT 3 faza 4 bieguny 50 Hz metryczny
C 3127 MT 3 faza 4 bieguny 50 Hz metryczny
C 3127 HT 1 faza 4 bieguny 60 Hz USA
C 3127 HT 3 faza 4 bieguny 60 Hz USA
C 3127 LT 1 faza 4 bieguny 60 Hz USA
C 3127 LT 3 faza 4 bieguny 60 Hz USA
C 3127 MT 1 faza 4 bieguny 60 Hz USA
C 3127 MT 3 faza 4 bieguny 60 Hz USA
C 3127 HT 1 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
C 3127 HT 3 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
C 3127 LT 1 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
C 3127 LT 3 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
C 3127 MT 1 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
C 3127 MT 3 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Instalacje ścieków
Budowanie systemów Instalacje ścieków
Węgiel
Energia i zasilanie elektryczne Węgiel
Energia jądrowa
Energia i zasilanie elektryczne Energia jądrowa
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Transport i podnoszenie wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Transport i podnoszenie wody
Zarządzanie wodą na platformach
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Zarządzanie wodą na platformach
Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.