Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy wirnikowe kanałowe Flygt Kanałowe pompy wirnikowe Flygt C 3045

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Wysoka wydajność
  • Doskonałe właściwości płynięcia
  • Silniki o dużej mocy
  • Solidne i niezawodne

POMPY WIRNIKOWE KANAŁOWE DO ŚCIEKÓW

Z biegiem lat, klasyczna pompa C okazała się niezawodna i solidna. Seria C Flygt obejmuje szeroki zakres pojemności i jest zaprojektowana do obsługi różnego rodzaju mediów.

C 3045 ma osłonięty wirnik jednołopatkowy. Ma doskonałe właściwości płynięcia, które zmniejszają ryzyko zatkania w kanale wirnika. Wąska szczelina między wymiennymi pierścieniami ślizgowymi zapewnia wysoką wydajność.

WYTRZYMAŁY I NIEZAWODNY PROJEKT

  • Krótki zwis wału. Zmniejsza ugięcie wału, zwiększając żywotność uszczelnienia i łożyska.
  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Wał z nierdzewnej stali martenzytycznej daje maksymalną wytrzymałość i odporność na korozję
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), w zależności od pompowanej substancji.
  • Uszczelnienie Griplock™. Bezpieczne mocowanie wału, brak obcierania fragmentów gumowych, brak śrub dociskowych i ryzyka uszkodzenia wału.
  • Przewód silnika SUBCAB® został specjalnie opracowany na potrzeby zanurzania w cieczach.

Układ głębinowy (P)

Układ głębinowy (P)

Półtrwała, zanurzeniowa instalacja pompy. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.

Instalacja przenośna (F)

Instalacja przenośna (F)

​​Frpółtrwała instalacja pompy w wodzie. Pompa wolnostojąca z przyłączem na wąż lub rurę wylotową, do instalacji w studzienkach z ograniczoną ilością miejsca.

Instalacja przenośna (S)

Instalacja przenośna (S)

Przenośna instalacja pompy w wodzie. Pompa przenośna ze złączem na wąż lub kołnierzem do podłączenia do rury wylotowej.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
C 3045 HT 1 faza 2 bieguny 50 Hz USA
C 3045 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
C 3045 HT 1 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
C 3045 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
C 3045 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
C 3045 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
C 3045 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
C 3045 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
i) Rated power
1 hp
1.6 hp
0.75 kW
1.2 kW
1.1 hp
1.8 hp
0.82 kW
1.3 kW
j) Rated currents @400V
8.7 A
2.8 A
8.7 A
2.8 A
5.3 A
5.2 A
5.3 A
5.2 A
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
C 3045 HT 1 faza 2 bieguny 50 Hz USA
C 3045 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
C 3045 HT 1 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
C 3045 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
C 3045 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
C 3045 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
C 3045 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
C 3045 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Broszura