Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy rozdrabniające Flygt M 3127

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Używany do ciężkich aplikacji niszczących
  • Niezatykająca się konstrukcja
  • Niezawodna praca
  • Wzmocnione urządzenie tnące

POMPA ROZDRABNIAJĄCA DO TRUDNYCH ZADAŃ

Pompa rozdrabniająca Flygt M 3127 jest to wysokowydajna, zatapialna pompa odśrodkowa. Sprawdza się ona idealnie w przypadku pompowania ścieków pochodzących z obiektów mieszkalnych, komercyjnych i rolniczych. Zadaniem pompy rozdrabniającej jest zmniejszanie ilości odpadów i tworzenie drobnego szlamu, który może być pompowany przez rury o małej średnicy. Głównym zastosowaniem pomp Flygt M 3127 są ciśnieniowe systemy kanalizacyjne, które są zwykle stosowane, gdy płaskie grunty, górzysta topografia, skały powierzchniowe i wysoki poziom wód gruntowych stanowią trudne wyzwanie dla konwencjonalnych systemów grawitacyjnych.

Firma Xylem oferuje inteligentne i tanie rozwiązania do dostarczania ścieków do najbliższej pompowni lub kanalizacji głównej, które obejmują zarówno pojedyncze pompy rozdrabniające, jak i kompletne pompownie oraz całe instalacje ściekowe.

NIEZAWODNA PRACA

Model M 3127 został zaprojektowany, aby sprostać wyzwaniom związanym z systemami kanalizacyjnymi. Jest wyposażony w unikalny wirnik zapewniający optymalną wydajność hydrauliczną oraz mocne urządzenie tnące, które rozdrabnia cząstki stałe na drobne kawałki w celu umożliwienia łatwego transportu przez rury o małej średnicy. W ten sposób eliminowane jest ryzyko zatkania.

Wszystkie podzespoły zostały specjalne zaprojektowane i są wykonywane w celu zapewnienia optymalnego działania i wydłużenia żywotności pompy.

  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), którą należy dobrać do pompowanego czynnika.•
  • Wykonanie z solidnego i trwałego żeliwa.
  • Konstrukcja chroni uszczelnienia przed cząstkami ściernymi.
  • Przewód silnika SUBCAB ® został opracowany specjalnie na potrzeby zanurzania w cieczach.

Układ głębinowy (P)

Półstały, zanurzony montaż pompy. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.. 

Instalacja przenośna (F)

Wolno stojący, półstały, zanurzony montaż pompy. Pompa wolnostojąca z przyłączem na wąż lub rurę wylotową, do instalacji w studzienkach z ograniczoną ilością miejsca.. 

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
M 3127 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3127 LT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3127 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3127 LT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3127 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3127 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3127 LT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3127 LT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3127 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3127 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3127 LT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3127 LT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
i) Rated power
9.9 hp - 14.6 hp
9.9 hp - 14.6 hp
7.4 kW - 10.9 kW
7.4 kW - 10.9 kW
9.4 hp
11 hp
9.4 hp
11 hp
7 kW
8.2 kW
7 kW
8.2 kW
j) Rated currents @400V
16 A - 21 A
16 A - 21 A
16 A - 21 A
16 A - 21 A
38 A
15 A
38 A
15 A
38 A
15 A
38 A
15 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
M 3127 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3127 LT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3127 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3127 LT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3127 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3127 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3127 LT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3127 LT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3127 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3127 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3127 LT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3127 LT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.