Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy rozdrabniające Flygt M 3102

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Używany do ciężkich aplikacji niszczących
  • Niezatykająca się konstrukcja
  • Niezawodna praca
  • Wzmocnione urządzenie tnące

POMPA ROZDRABNIAJĄCA DO TRUDNYCH ZADAŃ

Pompa Flygt M 3102 jest to wysokowydajna, zatapialna pompa odśrodkowa, idealna do pompowania ścieków w obiektach mieszkalnych, komercyjnych i rolniczych. Zadaniem pompy rozdrabniającej jest zmniejszanie ilości odpadów i tworzenie drobnego szlamu, który może być pompowany przez rury o małej średnicy. Pompę Flygt M 3102 stosuje się głównie w kanalizacjach ciśnieniowych, które zastępują konwencjonalne instalacje grawitacyjne w miejscach, w których nie można ich instalować (na terenach płaskich, pagórkowatych, skalnych i z wysokimi lustrami wody).

Firma Xylem oferuje inteligentne i tanie rozwiązania do dostarczania ścieków do najbliższej pompowni lub kanalizacji głównej, które obejmują zarówno pojedyncze pompy rozdrabniające, jak i kompletne pompownie oraz całe instalacje ściekowe.

NIEZAWODNA PRACA

Model M 3102 został zaprojektowany, aby sprostać wyzwaniom związanym z systemami kanalizacyjnymi. Jest wyposażony w unikalny wirnik zapewniający optymalną wydajność hydrauliczną oraz mocne urządzenie tnące, które rozdrabnia cząstki stałe na drobne kawałki w celu umożliwienia łatwego transportu przez rury o małej średnicy. W ten sposób eliminowane jest ryzyko zatkania.

Wszystkie podzespoły zostały specjalne zaprojektowane i są wykonywane w celu zapewnienia optymalnego działania i wydłużenia żywotności pompy.

  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), którą należy dobrać do pompowanego czynnika.•
  • Wykonanie z solidnego i trwałego żeliwa.
  • Konstrukcja chroni uszczelnienia przed cząstkami ściernymi.
  • Przewód silnika SUBCAB ® został opracowany specjalnie na potrzeby zanurzania w cieczach.

Układ głębinowy (P)

Półstały, zanurzony montaż pompy. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej..

Instalacja przenośna (F)

Frpółtrwała instalacja pompy w wodzie. Pompa wolnostojąca z przyłączem na wąż lub rurę wylotową, do instalacji w studzienkach z ograniczoną ilością miejsca..

Instalacja przenośna (S)

Przenośna instalacja pompy w wodzie. Pompa przenośna ze złączem na wąż lub kołnierzem do podłączenia do rury wylotowej..

Układ głębinowy (H)

Półstały, zanurzony montaż pompy. Układ głębinowy z pompą podwieszoną pod przyłączem wylotowym. Pompa jest automatycznie podłączana do rury wylotowej.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
M 3102 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3102 LT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3102 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3102 LT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3102 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3102 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3102 LT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3102 LT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3102 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3102 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3102 LT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3102 LT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 9/16 inch
1 15/16 inch
40 mm
50 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
1 15/16 inch
1 15/16 inch
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
i) Rated power
5.9 hp
5.9 hp
4.4 kW
4.4 kW
5.4 hp
6 hp
5.4 hp
6 hp
4 kW
4.5 kW
4 kW
4.5 kW
j) Rated currents @400V
8.7 A
8.7 A
8.7 A
8.7 A
22 A
8.1 A
22 A
8.1 A
22 A
8.1 A
22 A
8.1 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
M 3102 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3102 LT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3102 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3102 LT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3102 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3102 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3102 LT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3102 LT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3102 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3102 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3102 LT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3102 LT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.