Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Używany do ciężkich aplikacji niszczących
  • Niezatykająca się konstrukcja
  • Niezawodna praca
  • Wzmocnione urządzenie tnące

POMPA ROZDRABNIAJĄCA DO TRUDNYCH ZADAŃ

Pompa rozdrabniająca Flygt M 3069 jest to wysokowydajna, zatapialna pompa odśrodkowa. Sprawdza się ona idealnie w przypadku pompowania ścieków pochodzących z obiektów mieszkalnych, komercyjnych i rolniczych. Zadaniem pompy rozdrabniającej jest zmniejszanie ilości odpadów i tworzenie drobnego szlamu, który może być pompowany przez rury o małej średnicy. Pompę Flygt M 3069 stosuje się głównie w kanalizacjach ciśnieniowych, które zastępują konwencjonalne instalacje grawitacyjne w miejscach, w których nie można ich instalować (na terenach płaskich, pagórkowatych, skalnych i z wysokimi lustrami wody).

W przypadku zastosowań wymagających dużej wysokości podnoszenia, sięgającej 70 m, można skorzystać z wyporowej pompy rozdrabniającej.

Firma Xylem oferuje inteligentne i tanie rozwiązania do dostarczania ścieków do najbliższej pompowni lub kanalizacji głównej, które obejmują zarówno pojedyncze pompy rozdrabniające, jak i kompletne pompownie oraz całe instalacje ściekowe.

NIEZAWODNA PRACA

Model M 3069 został zaprojektowany, aby sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z systemami kanalizacyjnymi. Posiada ona unikalny wirnik, który zapewnia optymalną wydajność instalacji hydraulicznej i wytrzymałe urządzenie tnące, którego zadaniem jest rozdrabnianie ciał stałych na fragmenty o wielkości 5 x 15 mm, w wyniku czego powstają ciecze, które mogą być przenoszone za pomocą rur o małej średnicy.

Wszystkie podzespoły zostały specjalne zaprojektowane i są wykonywane w celu zapewnienia optymalnego działania i wydłużenia żywotności pompy.

• Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), którą należy dobrać do pompowanego czynnika.•

• Wykonanie z solidnego i trwałego żeliwa.

• Konstrukcja chroni uszczelnienia przed cząstkami ściernymi.

• Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zanurzania w cieczach.

 

Układ głębinowy (P)

 

Półtrwała instalacja pompy w wodzie. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.. 

Instalacja przenośna (F)

 

Wolnostojąca, półtrwała instalacja pompy w wodzie. Pompa wolnostojąca z przyłączem na wąż lub rurę wylotową, do instalacji w studzienkach z ograniczoną ilością miejsca.. 

Układ głębinowy (H)

 

Półtrwała instalacja pompy w wodzie. Układ głębinowy z pompą podwieszoną pod przyłączem wylotowym. Pompa jest automatycznie podłączana do rury wylotowej. 

 

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
General Information
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
Impeller material standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Outlet width
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
Rated power
2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
1.5 kW
1.7 kW - 2.4 kW
2.3 hp
2.7 hp - 3.8 hp
1.7 kW
2 kW - 2.8 kW
Rated currents
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.