Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Akcesoria Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Używany do ciężkich aplikacji niszczących
  • Niezatykająca się konstrukcja
  • Niezawodna praca
  • Wzmocnione urządzenie tnące

POMPA ROZDRABNIAJĄCA DO TRUDNYCH ZADAŃ

Pompa rozdrabniająca Flygt M 3069 jest to wysokowydajna, zatapialna pompa odśrodkowa. Sprawdza się ona idealnie w przypadku pompowania ścieków pochodzących z obiektów mieszkalnych, komercyjnych i rolniczych. Zadaniem pompy rozdrabniającej jest zmniejszanie ilości odpadów i tworzenie drobnego szlamu, który może być pompowany przez rury o małej średnicy. Pompę Flygt M 3069 stosuje się głównie w kanalizacjach ciśnieniowych, które zastępują konwencjonalne instalacje grawitacyjne w miejscach, w których nie można ich instalować (na terenach płaskich, pagórkowatych, skalnych i z wysokimi lustrami wody).

W przypadku zastosowań wymagających dużej wysokości podnoszenia, sięgającej 70 m, można skorzystać z wyporowej pompy rozdrabniającej.

Firma Xylem oferuje inteligentne i tanie rozwiązania do dostarczania ścieków do najbliższej pompowni lub kanalizacji głównej, które obejmują zarówno pojedyncze pompy rozdrabniające, jak i kompletne pompownie oraz całe instalacje ściekowe.

NIEZAWODNA PRACA

Model M 3069 został zaprojektowany, aby sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z systemami kanalizacyjnymi. Posiada ona unikalny wirnik, który zapewnia optymalną wydajność instalacji hydraulicznej i wytrzymałe urządzenie tnące, którego zadaniem jest rozdrabnianie ciał stałych na fragmenty o wielkości 5 x 15 mm, w wyniku czego powstają ciecze, które mogą być przenoszone za pomocą rur o małej średnicy.

Wszystkie podzespoły zostały specjalne zaprojektowane i są wykonywane w celu zapewnienia optymalnego działania i wydłużenia żywotności pompy.

• Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), którą należy dobrać do pompowanego czynnika.•

• Wykonanie z solidnego i trwałego żeliwa.

• Konstrukcja chroni uszczelnienia przed cząstkami ściernymi.

• Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zanurzania w cieczach.

 

Układ głębinowy (P)

 

Półtrwała instalacja pompy w wodzie. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.. 

Instalacja przenośna (F)

 

Wolnostojąca, półtrwała instalacja pompy w wodzie. Pompa wolnostojąca z przyłączem na wąż lub rurę wylotową, do instalacji w studzienkach z ograniczoną ilością miejsca.. 

Układ głębinowy (H)

 

Półtrwała instalacja pompy w wodzie. Układ głębinowy z pompą podwieszoną pod przyłączem wylotowym. Pompa jest automatycznie podłączana do rury wylotowej. 

 

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
General Information
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
Impeller material standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Outlet width
Motor efficiency class
Frequency
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
Number of poles
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Phase
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
Rated power
2
2
2
2
2
2
2
2
Rated currents
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz USA
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 50 Hz metryczny
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz USA
M 3069 HT 1 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
M 3069 HT 3 faza 2 bieguny 60 Hz metryczny
Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria

Mechaniczne uszczelki czołowe Griploc™

  • Odporne na wysoką temperaturę, zatykanie i zużycie
  • Niezwykle skuteczne znakomite zapobieganie wyciekom
  • Łatwy montaż
  • Opatentowana funkcja Griploc™
  • Technologia Active Seal ™ w wybranych wariantach

Zestawy naprawcze Flygt Basic

  • Wszystkie części zamienne potrzebne do regeneracji napędu pompy Flygt
  • Minimalizacja opóźnień spowodowanych brakiem części zamiennych
  • Niższe koszty w porównaniu do zakupu każdej części osobno
  • Magazynowanie w Centrach Dystrybucyjnych Xylem do bezpośredniej i szybkiej dostawy
  • Łatwiejsza obsługa i administracja

Stojany

  • Optymalne parametry pracy i zwiększona trwałość silników 
  • Zwiększona sprawność pompy i mieszadła
  • Wysoki margines bezpieczeństwa 
  • Zoptymalizowany przepływ ciepła i odporność na wysokie temperatury robocze 
  • Zminimalizowane ryzyko zwarć 
  • Niezawodny napęd z regulacją częstotliwościową (VFD)

Zespoły wałów

  • Wykonane z trwałych i odpornych na korozję materiałów
  • Wykonane według najbardziej precyzyjnych tolerancji
  • Zachowanie wyważenia podczas obrotu
  • Zapewnienie wysokiej i stałej sprawności silnika

Przewody SUBCAB®

  • Długa trwałość dzięki bardzo wytrzymałym materiałom
  • Niezawodne mocowanie bez wycieków
  • Zapobieganie pogorszeniu izolacji
  • Wbudowane rdzenie monitorujące
  • Wersje ekranowane do napędów o zmiennej częstotliwości (VFD)
  • Zatwierdzone do zastosowań przeciwwybuchowych i górniczych

Łożyska

  • Starannie przetestowane i wybrane
  • Prawidłowe smarowanie
  • Chronić łożysko i smar przed zanieczyszczeniami
  • Pojedynczy dostawca z unikalnymi numerami części Flygt
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.