Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy rozdrabniające Flygt DXG 25-11

Przegląd Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Używany do ciężkich aplikacji niszczących
  • Niezatykająca się konstrukcja
  • Niezawodna praca
  • Wzmocnione urządzenie tnące
  • Dostępne ze zintegrowanym przełącznikiem poziomu

KOMPAKTOWA, WZMOCNIONA POMPA ROZDRABNIAJĄCA DO CIĘŻKIEJ PRACY

DXG 25-11 marki Flygt to kompaktowa pompa zanurzeniowa o wysokiej wydajności z obudową silnika ze stali nierdzewnej i korpusem pompy z żeliwa. Silnik suchy z izolacją klasy F i podwójnym uszczelnieniem. Sprawdza się ona idealnie w przypadku pompowania ścieków pochodzących z obiektów mieszkalnych, komercyjnych i rolniczych. Zadaniem pompy rozdrabniającej jest zmniejszanie ilości odpadów i tworzenie drobnego szlamu, który może być pompowany przez rury o małej średnicy. Główną aplikacją dla DXG 25-11 marki Flygt są ciśnieniowe systemy kanalizacyjne, które są zwykle stosowane, gdy płaski grunt, wzniesienia, powierzchniowy kamień i wysoki poziom wodny stanowią trudne wyzwanie dla konwencjonalnych systemów grawitacyjnych.

Firma Xylem oferuje inteligentne i tanie rozwiązania do dostarczania ścieków do najbliższej pompowni lub kanalizacji głównej, które obejmują zarówno pojedyncze pompy rozdrabniające, jak i kompletne pompownie oraz całe instalacje ściekowe.

NIEZAWODNA PRACA

DXG 25-11 marki Flygt zaprojektowano, aby sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z systemem kanalizacyjnym. Dostarczany jest wyposażony w unikalny wirnik zapewniający optymalną wydajność hydrauliczną oraz wytrzymałe urządzenie tnące, które rozdrabnia cząstki stałe na małe cząstki, aby umożliwić łatwe transportowanie płynów przez rury o małej średnicy.

Wszystkie podzespoły zostały specjalne zaprojektowane i są wykonywane w celu zapewnienia optymalnego działania i wydłużenia żywotności pompy.

  • System podwójnego uszczelnienia. Zewnętrzne uszczelnienie mechaniczne z węglika krzemu. Wewnętrzne uszczelnienie wargowe z kauczuku nitrylowego.
  • Część hydrauliczna wykonana z wytrzymałej i trwałej obudowy z żeliwa i silnika ze stali nierdzewnej.
  • Wał ze stali nierdzewnej AISI 304.

Układ głębinowy (P)

Układ głębinowy (P)

Półtrwała, zanurzeniowa instalacja pompy. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.

Instalacja przenośna (F)

Instalacja przenośna (F)

​​Frpółtrwała instalacja pompy w wodzie. Pompa wolnostojąca z przyłączem na wąż lub rurę wylotową, do instalacji w studzienkach z ograniczoną ilością miejsca.

Układ głębinowy (H)

Układ głębinowy (H)

Półtrwała, zanurzeniowa instalacja pompy. Układ głębinowy z pompą podwieszoną pod przyłączem wylotowym. Pompa jest automatycznie podłączana do rury wylotowej.

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.