DOC Pompy zanurzeniowe do brudnej wody

Przegląd Dane techniczne Technical Drawings Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

nie dotyczy

Pompy DOC są wszechstronne, odporne na korozję i kompaktowe. Dostępne są trzy podstawowe wersje o mocy od 0,3 do 0,7 kW.
Dostępna jest również wersja DOC 7VX z wirnikiem wirowym i DOC GT ze stałym pionowym przełącznikiem pływakowym.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Specification
DOC Pompy zanurzeniowe do brudnej wody
Delivery
up to 14 m³/h
Head
up to 11 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.25 kW up to 0.55 kW
Temperature of pumped liquid
to 40 °C
Maximum immersion depth
5 m
Free passage
up to 20 mm
Technologia

Technical Drawings

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Ścieki
Budownictwo mieszkaniowe Ścieki
Odprowadzanie cieczy
Budownictwo mieszkaniowe Odprowadzanie cieczy
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Manual

Technical Brochure

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.