DN Pompy odwadniające do brudnej wody

Przegląd Dane techniczne Technical Drawings Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

nie dotyczy

Pompy odwadniające, wykonane z żeliwa i stali nierdzewnej. Uszczelnienie mechaniczne i odsłonięty wirnik z powłoką gumową, odporną na ścieranie.
Dostępne są także wersje z wyłącznikiem pływakowym oraz bez niego.

Ten asortyment składa się z trzech pomp o mocy znamionowej do 0,75 kW (1HP).

Dane techniczne

Dane techniczne

General Specification
DN Pompy odwadniające do brudnej wody
Delivery
up to 17 m³/h
Head
up to 20 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.55 kW up to 0.75 kW
Temperature of pumped liquid
to 50 °C
Maximum immersion depth
5 m
Free passage
up to 5 mm
Technologia

Technical Drawings

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Technical Brochure

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.