Submersible Dewatering Pumps DIWA Pompy zanurzeniowe do brudnej wody

Przegląd Dane techniczne Technical Drawings Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

nie dotyczy

Pompy zanurzeniowe do brudnej wody wyprodukowane
ze stali nierdzewnej 304 o grubości AISI.
Cztery podstawowe modele o mocy znamionowej od 0,55 (0,75 KM)
do 1,5 kW (2 KM).
Dostępna jest również wersja DIWA GT ze stałym pionowym systemem przełącznika pływakowego.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Specification
DIWA Pompy zatapialne do brudnej wody
Delivery
up to 25 m³/h
Head
up to 21 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.55 kW up to 1.50 kW
Temperature of pumped liquid
to 50 °C
Maximum immersion depth
7 m
Free passage
up to 8 mm
Technologia

Technical Drawings

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Technical Brochure

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.