Przegląd Dane techniczne ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

nie dotyczy

Pompy GDOC są wszechstronne, odporne na korozję i kompaktowe. Dostępne są trzy podstawowe wersje o mocy od 0,3 do 0,7 kW.
Dostępne są również wersja GDOC 7VX z wirnikiem wirowym i GDOC GT ze stałopoziomowym systemem regulacji.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Specification
Pompa zatapialna drenażowa GDOC
Delivery
up to 14 m³/h
Head
up to 11 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.25 kW up to 0.55 kW
Temperature of pumped liquid
to 40 °C
Maximum immersion liquid
5 m
Free passage
up to 20 mm
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.