Flygt seria 2700 Flygt DS 2720

Przegląd Branże i zastosowania ;
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Wszystkie elementy są wykonane ze stali nierdzewnej 316.
  • Elementy zużywalne są pokryte gumą nitrylową.
  • Możliwość pracy w zakresie pH 2-10
  • Modułowa konstrukcja

Urządzenie zoptymalizowane pod kątem ekstremalnych środowisk i nieprzewidywalnej zmienności pH.

Flygt BS 2720 jest to elektryczna zatapialna pompa szlamowa, odporna na korozję, której konstrukcja wytrzymuje najcięższe warunki w miejscach pracy z korozyjnymi i/lub ściernymi cieczami w kopalniach, przemyśle i obiektach użyteczności publicznej. 

Pompy szlamowe z serii Flygt 2700 osiągają wydajność ponad 50 l/s i wysokość do 65 m z substancjami stałymi o średnicy do 80 mm. Dostępne w zakresie mocy znamionowej od 2 do 8 kW, te przenośne pompy odwadniające są wykonane ze stali nierdzewnej 316 i mogą pracować w ekstremalnych środowiskach z nieprzewidywalną zmiennością pH.

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Odwadnianie
Podziemna Odwadnianie
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.