Flygt seria 2700 Flygt BS 2720

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania ;
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Wszystkie elementy są wykonane ze stali nierdzewnej 316. 
  • Elementy zużywalne są pokryte gumą nitrylową.
  • Możliwość pracy w zakresie pH 2-10
  • Modułowa konstrukcja

Urządzenie zoptymalizowane pod kątem ekstremalnych środowisk i nieprzewidywalnej zmienności pH.

Flygt BS 2720 jest to elektryczna zatapialna pompa odwadniająca, odporna na korozję, której konstrukcja wytrzymuje najcięższe warunki w miejscach pracy z korozyjnymi i/lub ściernymi cieczami, w tym w kopalniach, przemyśle i obiektach użyteczności publicznej. 

Pompy serii Flygt 2700 obsługują przepływ ponad 50 l/s i wysokości pompowania do 65 m. Dostępne w zakresie mocy znamionowej od 2 do 8 kW, te przenośne pompy odwadniające są wykonane ze stali nierdzewnej 316 i mogą pracować w ekstremalnych środowiskach z nieprzewidywalną zmiennością pH.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Not Applicable
BS 2720
BS 2720
Rating [hp] (kW) 60 Hz
3.1 (2.3)
Voltage [V/phase] 60 Hz
230/460, 3~
Rated current [A] 60 Hz
8.5/4.2
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
97 (44)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
24" (600)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
9" (235)
Discharge Ø [in] 60 Hz
3"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
1"x1/4" (25x7)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
No
pH 60 Hz
2-10
Rating [kW] 50 Hz
2.0
Voltage [V/phase] 50 Hz
400, 3~
Rated current [A] 50 Hz
4.4
Weight [kg] 50 Hz
44
Max. height [mm] 50 Hz
600
Max. width [mm] 50 Hz
235
Discharge Ø [in] 50 Hz
3"
Strainer hole [mm] 50 Hz
25x7
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
No
pH 50 Hz
2-10
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Odwadnianie
Podziemna Odwadnianie
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.