Flygt seria 2600 Pompa szlamowa Flygt 2620

Przegląd Branże i zastosowania ;
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Łatwy montaż i serwisowanie uszczelek wtykowych
  • Wodoszczelna listwa zaciskowa zmniejsza ryzyko uszkodzeń wtórnych.
  • Wymienne hydrauliczne końcówki serii 2600 pozwalają na zmianę wymagań roboczych.
  • Hydraulika vortex o większym przepływie pozwala na pompowanie większych cząstek.

Pompowanie większych stężeń i większych cząstek bez zatykania

Pompa szlamowa Flygt Sludge 2620 została zaprojektowana z myślą o niezawodności dzięki innowacjom, które zmniejszają zużycie wirnika i uszczelnienia. Flygt jest to pompa, która pompuje nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zbudowane na platformie Flygt 2600, te przenośne pompy radzą sobie z trudnym wyzwaniem, jakim jest pompowanie osadów i innych ciężkich płynów z łatwością ...  bez zatykania. Te kompaktowe pompy cząstek stałych są wyposażone w wirnik typu vortex o wysokiej zawartości chromu, który umożliwia łatwe pompowanie dużych cząstek stałych i substancji o wysokim stężeniu cząstek stałych do około 20% wagowych.

Niższe koszty serwisowania

Wymagania stawiane pompom szlamowym i systemom odwadniania są duże. Każdy chce poświęcać jak najmniej czasu na serwisowanie pomp. 

Ale gdy potrzebne jest serwisowanie, uprościliśmy proces tak, aby użytkownik jak najszybciej mógł wznowić eksploatację urządzenia. Pompa Flygt Sludge 2620 ma uszczelki wtykoweułatwiające serwisowanie. 

Pompy serii Flygt 2600 zostały zaprojektowane z myślą o prostocie i trwałości. Pompy szlamowe 2600 zbudowane są na tej samej platformie co pompy drenażowe serii 2600, dzięki czemu mają wiele wspólnych elementów, co oznacza mniej części zamiennych w zapasie.  Wystarczy nauczyć się serwisowania jednej pompy tej serii, aby znać wszystkie. 

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Odwadnianie
Podziemna Odwadnianie
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.