Flygt seria 2600 Flygt 2660 SH

Przegląd Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Doskonała hydraulika odporna na zużycie dzięki Dura-Spin System
  • Łatwy montaż i serwisowanie uszczelek wtykowych
  • Wodoszczelna listwa zaciskowa zmniejsza ryzyko uszkodzeń wtórnych.
  • Tuleja wirnika z systemem Smart System umożliwia szybką regulację wirnika.
  • Wersja o bardzo dużej wysokości pompowania

Minimalizacja przestojów dzięki doskonałej odporności na zużycie

Pompa Flygt 2660 SH została zaprojektowana pod kątem niezawodności dzięki innowacjom, które zmniejszają zużycie wirnika i uszczelnienia. Flygt jest to pompa, która pompuje nawet w najtrudniejszych warunkach.

Pompy z serii Flygt 2600 mają konstrukcję różniącą się od wszystkich innych pomp dostępnych na rynku. Dzięki wiodącej w branży konstrukcji hydraulicznej pompy Flygt są kilkakrotnie bardziej odporne na zużycie w porównaniu z tradycyjnymi pompami odwadniającymi. W celu spełnienia wysokich wymagań stawianych pompom odwadniającym, nasz doświadczony zespół działu konstrukcji hydraulicznych opracował Dura-Spin System™. Unikalny zamknięty wirnik i pokrywa ssąca z rowkami Dura-Spin™ współpracują ze sobą, usuwając z szyjki wirnika stałe cząstki, które powodują ścieranie. Ekskluzywna konstrukcja to kolejny powód, dla którego pompy serii Flygt 2600 zapewniają ... każdego dnia.  

Dzięki ekskluzywnemu systemowi Spin-Out™, seria Flygt 2600 jest wyjątkową pozycją na rynku. Niezawodność pompy zatapialnej nigdy nie była większa, ponieważ system uszczelnienia zmniejsza ilość materiałów ściernych w gnieździe uszczelnienia.

Niższe koszty serwisowania

Wymagania stawiane pompom i systemom odwadniania są duże. Każdy chce poświęcać jak najmniej czasu na serwisowanie pomp.

Ale czasem jest ono konieczne, dlatego uprościliśmy ten proces. Pompa Flygt 2660 SH ma kilka inteligentnych funkcji, które ułatwiają serwisowanie. Na przykład tuleja wirnika jest wykonana z myślą o skróceniu czasu regulacji wirnika. Uszczelka wtykowa jest standardem również w pompie Flygt 2660 SH. 

Pompy serii Flygt 2600 zostały zaprojektowane z myślą o prostocie i trwałości. Wystarczy nauczyć się serwisowania jednej pompy tej serii, aby znać wszystkie.

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Ekstrakcja źródła wody
Branża naftowo-gazowa – Szczelinowanie hydrauliczne Ekstrakcja źródła wody
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Odwadnianie
Podziemna Odwadnianie
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.