Flygt seria 2600 Flygt 2630

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania ;
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Doskonała hydraulika odporna na zużycie dzięki Dura-Spin System
  • Łatwy montaż i serwisowanie uszczelek wtykowych
  • Wodoszczelna listwa zaciskowa zmniejsza ryzyko uszkodzeń wtórnych.
  • Tuleja wirnika z systemem Smart System umożliwia szybką regulację wirnika.

Minimalizacja przestojów dzięki doskonałej odporności na zużycie 

Pompa Flygt 2630 została zaprojektowana pod kątem niezawodności dzięki innowacjom, które zmniejszają zużycie wirnika i uszczelnienia. Flygt jest to pompa, która pompuje nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dzięki konstrukcji hydraulicznej pomp serii Flygt 2600 są one wielokrotnie bardziej odporne na zużycie w porównaniu z tradycyjnymi pompami odwadniającymi. Nasze sprawdzone w praktyce doświadczenie w dziedzinie hydrauliki zaowocowało tym, co nazywamy systemem Dura-Spin™. Unikalny zamknięty wirnik i pokrywa ssąca z rowkami Dura-Spin™ współpracują ze sobą, usuwając z szyjki wirnika stałe cząstki, które powodują ścieranie. Ekskluzywna konstrukcja to kolejny powód, dla którego pompy serii Flygt 2600 zapewniają ...  każdego dnia.   

Z ekskluzywnym systemem Spin-Out System serii Flygt 2600 jest wyjątkowy na rynku. Niezawodność pompy zatapialnej nigdy nie była większa, ponieważ system uszczelnienia zmniejsza ilość materiałów ściernych w gnieździe uszczelnienia. 

Niższe koszty serwisowania 

Wymagania stawiane pompom i systemom odwadniania są duże. Każdy chce poświęcać jak najmniej czasu na serwisowanie pomp.

Ale czasem jest ono konieczne, dlatego uprościliśmy ten proces. Pompa Flygt 2630 ma kilka inteligentnych funkcji, które ułatwiają serwisowanie. Na przykład tuleja wirnika jest wykonana z myślą o skróceniu czasu regulacji wirnika. Uszczelka wtykowa jest standardem również w pompie Flygt 2630. 

Pompy serii Flygt 2600 zostały zaprojektowane z myślą o prostocie i trwałości. Wystarczy nauczyć się serwisowania jednej pompy tej serii, aby znać wszystkie. 

Dane techniczne

Dane techniczne

 
 
50 Hz
B226 MT
B251 HT
K234 MT
B228 MT
B253 HT
K236 MT
Rating [kW] 50 Hz
3,7
3,7
3,7
Voltage [V/phase] 50 Hz
400, 3~
400, 3~
400, 3~
Rated current [A] 50 Hz
7,3
7,3
7,3
Weight [kg] 50 Hz
48
48
48
Max. height [mm] 50 Hz
48
48
48
Max. width [mm] 50 Hz
286
286
286
Discharge Ø [in] 50 Hz
4"
3"
4"
Strainer hole [mm] 50 Hz
10
10
10
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
Yes
 
 
60 Hz
B226 MT
B251 HT
K234 MT
B228 MT
B253 HT
K236 MT
Rating [hp] (kW) 60 Hz
5.9 (4.4)
5.9 (4.4)
5.9 (4.4)
Voltage [V/phase] 60 Hz
460/575, 3~
460/575, 3~
460/575, 3~
Rated current [A] 60 Hz
7.1/5.8
7.1/5.8
7.1/5.8
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
106 (48)
106 (48)
106 (48)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
29 (725)
29 (725)
29 (725)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
11.25 (286)
11.25 (286)
11.25 (286)
Discharge Ø [in] 60 Hz
4"
3"
4"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
3/8 (10)
3/8 (10)
3/8 (10)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
Yes
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Ekstrakcja źródła wody
Branża naftowo-gazowa – Szczelinowanie hydrauliczne Ekstrakcja źródła wody
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Odwadnianie
Podziemna Odwadnianie
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.