Flygt seria 2000 Ready 8

Przegląd Branże i zastosowania ;
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Górna część, korpus stojana i obudowa zewnętrzna z aluminiowego odlewu
  • Poliuretanowy wirnik i dyfuzor
  • Zewnętrzna ochrona uszczelki Flygt Spin-Out™
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne
  • Funkcja automatycznego odcinania zabezpieczająca silnik przed przegrzaniem
  • Zdejmowana pokrywa skrzynki przyłączeniowej
  • Łatwa kontrola i wymiana za pomocą dostępnego korka olejowego
  • Nie są wymagane żadne specjalne narzędzia – większość prac można wykonać za pomocą klucza imbusowego 5 mm.

Duże efekty z małych pomp.

Niezależnie od tego, czy chodzi o budowle, zakłady przemysłowe, włazy czy sytuacje awaryjne, będziesz gotowy do szybkiego odwadniania dzięki serii Ready firmy Xylem. Silnik o kompaktowych wymiarach oraz lekkie materiały, z których zbudowane są pompy Ready decydują o łatwości ich przenoszenia, instalacji i obsługi. Te pompy nadają się do użytku tam, gdzie użycie innych pomp nie jest możliwe. Można je przechowywać w pojazdach serwisowych, gdzie są zawsze pod ręką na wypadek usuwania skutków powodzi lub sprzątania.

Ready 8 jest zbudowana tak, aby wytrzymać trudne warunki w terenie podczas usuwania zanieczyszczonej wody, nawet zawierającej piasek i żwir. 

Pompy Flygt uzyskują przepływy do7 l/s, wysokości do14 m, substancje stałe do 3,5 cm38 mm) średnicy. Dostępne o mocyod 0,4 do 0,9 kW,te przenośne pompy odwadniające są lekkie i przeznaczone do profesjonalnego użytku.

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Odwadnianie
Podziemna Odwadnianie
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.