Przegląd Branże i zastosowania ;
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Niskie ssanie puPoziomy wody do 1-2 mm
  • Zacznij ekstremalne pompowanie!Niskie poziomy
  • Wbudowany zawór zwrotny zapobiegający cofaniu.
  • Górna część, korpus stojana i obudowa zewnętrzna z aluminiowego odlewu
  • Poliuretanowy wirnik i dyfuzor
  • Zewnętrzna ochrona uszczelnienia Flygt Spin-Out™.
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne
  • Funkcja automatycznego odcinania zabezpieczająca silnik przed przegrzaniem
  • Łatwa kontrola i wymiana za pomocą dostępnego korka olejowego
  • Zdejmowana pokrywa skrzynki przyłączeniowej
  • Nie są potrzebne specjalne narzędzia –większość praca można wykonana za pomocą klucza imbusowego 5 mm.

Do pompowania na niskim poziomie

Najnowszym dodatkiem do serii Ready jest nowa 4L – pompa dolnossąca przeznaczona do osuszania. Nadaje się idealnie do wypompowywania po zalaniach, a także do opróżniania z wody piwnic i zbiorników.

Silnik o kompaktowych wymiarach oraz lekkie materiały, z których zbudowane są pompy Ready decydują o łatwości ich przenoszenia, instalacji i obsługi. Pompy te mieszczą się tam, gdzie inne pompy się nie mieszczą i można je łatwo przechowywać w pojazdach serwisowych w celu szybkiego reagowania na zalanie lub w celu przeprowadzania czyszczenia.

Pompy z serii Ready osiągają wydajność ponad 7 l/s i wysokość do 14 m z substancjami stałymi o średnicy do 38 mm. Dostępne o mocy od 0,4 do 0,9 kW, te przenośne pompy odwadniające są lekkie i przeznaczone do profesjonalnego użytku.

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Odwadnianie
Podziemna Odwadnianie
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.