Flygt seria 2000 Ready 4

Przegląd Branże i zastosowania ;
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Górna część, korpus stojana i obudowa zewnętrzna z aluminiowego odlewu
  • Poliuretanowy wirnik i dyfuzor 
  • Zewnętrzna ochrona uszczelnienia Flygt Spin-Out™.
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne
  • Funkcja automatycznego odcinania zabezpieczająca silnik przed przegrzaniem
  • Zdejmowana pokrywa skrzynki przyłączeniowej
  • Łatwa kontrola i wymiana za pomocą dostępnego korka olejowego
  • Nie są wymagane żadne specjalne narzędzia – większość prac można wykonać za pomocą klucza imbusowego 5 mm.

Duże efekty z małych pomp.

Niezależnie od tego, czy chodzi o budowle, zakłady przemysłowe, włazy czy sytuacje awaryjne, będziesz gotowy do szybkiego odwadniania dzięki serii Ready firmy Xylem. Silnik o kompaktowych wymiarach oraz lekkie materiały, z których zbudowane są pompy Ready decydują o łatwości ich przenoszenia, instalacji i obsługi. Pompy te mieszczą się tam, gdzie inne pompy się nie mieszczą i można je łatwo przechowywać w pojazdach serwisowych w celu szybkiego reagowania na zalanie lub w celu przeprowadzania czyszczenia.

Najmniejsza z elektrycznych zatapialnych pomp odwadniających Flygt, Ready 4 jest zbudowana tak, aby wytrzymać trudne warunki w terenie podczas usuwania zanieczyszczonej wody, nawet zawierającej piasek i żwir. 

Pompy z serii Ready osiągają wydajność ponad 7 l/s i wysokość do 14 m z substancjami stałymi o średnicy do 38 mm. Dostępne z mocą od 0,4 do 0,9 kW, te przenośne pompy odwadniające są lekkie i przeznaczone do profesjonalnego użytku.

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Odwadnianie
Podziemna Odwadnianie
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.