Flygt 2000 Series Flygt 2201

Przegląd Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Hard-Iron™ impeller (60 HRC)
  • Flygt Spin-Out™ outer seal protection
  • Aluminum construction
  • Poly-Life® polyurethane wear parts for added resistance
  • Dual-stage hydraulic design for high pumping head

Proven drainage pump for the mining industry

The Flygt 2201 pump leverages the world-famous BIBO pump design and has been serving the mining industry for decades. It is a robust and reliable pump with a dual-stage hydraulic to pump higher heads.

Specially designed semi-open Hard-Iron™ impellers (60 HRC) provide the best combination of wear resistance and clogging resistance. A hydraulic system with the Flygt Spin-Out™ design reduces the amount of abrasives in the seal cavity by using traditional double-mechanical seals made of Tungsten carbide. These features give you a pump that you can place in your sump and then forget about.

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Odwadnianie
Podziemna Odwadnianie
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Broszura

Cast Iron

Explosion Proof

MSHA

Stainless Steel

Aluminum

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.