Flygt seria 2000 Flygt 2071

Przegląd Branże i zastosowania ;
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Części zużywające się z poliuretanu Poly-Life® zapewniają dodatkową odporność na zużycie
  • Pasuje do ciasnych przestrzeni o szerokości 7,2 cala (185 mm) na 8 rur
  • Dwustopniowy hydrauliczny koniec dla wysokiej i wąskiej konstrukcji
  • Nadaje się do aktywnego odwadniania

Mocna pompa odwadniająca 

2071 marki Flygt jest przeznaczona do trudnych warunków pracy, w których woda lub ciecz zawiera zrębki, drobiny drążenia lub odpady. 

Pompa jest dostępna z poliuretanowymi częściami eksploatacyjnymi Poly-Life® w celu zapewnienia dodatkowej odporności.

Półotwarty wirnik jest wykonany z wysokiej jakości chromu, co zapewnia bezproblemową i bezproblemową pracę. Wersja MT ma dwustopniowy hydrauliczny koniec, który pozwala uzyskać wysokie głowice w smukłej konstrukcji.

Smukła pompa drenażowa do ograniczonej przestrzeni

Te lekkie, aluminiowe pompy są idealne do aktywnych projektów odwadniania. Średnica linii 2071 Flygt wynosi zaledwie 7,2 cala (185 mm), dzięki czemu można je łatwo dopasować do rur lub innych ograniczonych przestrzeni, w tym 8-calowych otworów wiertniczych. 

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Odwadnianie
Podziemna Odwadnianie
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.