Pompy odwadniające do ścieków Zatapialna pompa odwadniająca – 1SF/1SH

Przegląd Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Korpus: AISI 304 SS. Odporność na korozję, nietoksyczne materiały, brak wypłukiwania
  • Wirniki: Zgodność z FDA., wypełniony szkłem Noryl®. Odporność na korozję i ścieranie.
  • Uszczelka mechaniczna: Powierzchnie uszczelniające z węglika krzemu; wszystkie metalowe elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI typu 300 pracujące w zabezpieczonej komorze olejowej. Uszczelnienie mechaniczne i wargowe, stałe smarowanie dzięki specjalnej konstrukcji komory olejowej zapewnia całkowitą szczelność silnika.
  • Elastomery: Guma nitrylowa (NBR)
  • Wał: Wytrzymały wał pompy mocowany na klin, stal nierdzewna AISI typu 304, wirnik mocowany śrubą imbusową
  • Odpływ: Pionowe złącze wypływowe 11/4″ NPT
  • Filtr ssący: demontowalny w celu łatwego czyszczenia
  • Możliwość pracy w pozycji poziomej

Pompa zatapialna do wody 1SF/1SH

Pompy zanurzalne do wody są przeznaczone do wypompowywania wody z zasobników i zbiorników magazynowych:
• Domy i farmy
• Pola kempingowe i motele
• Szkoły i szpitale
• Zastosowania komunalne
• Zastosowania przemysłowe
• Aplikacje komercyjne

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.