Pompy odwadniające do ścieków Zatapialna pompa odwadniająca – 1DS, 2DS

Przegląd Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Wirniki: AISI 304 SS z otwartym wirnikiem
  • Płyta dyfuzora: AISI 304 SS z poliuretanową powłoką w celu uzyskania maksymalnej odporności na zużycie
  • Korpus: AISI 304 SS
  • Uszczelka mechaniczna: Uszczelnienia z węglika krzemu; wszystkie metalowe elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI typu 300 pracujące w zabezpieczonej komorze olejowej
  • Elastomery: BUNA-N
  • Wał: Wał pompowy ze stali nierdzewnej AISI typ 304 o dużej wytrzymałości z wpustem i śrubą mocującą z łbem walcowym
  • Silnik: Konstrukcja z izolacją powietrzną klasy F do pracy ciągłej
  • Zaprojektowany do ciągłej pracy: Parametry pompy odpowiadają granicznym parametrom silnika i umożliwiają pracę w trybie ciągłym bez uszkodzenia.
  • Łożyska: Górna i dolna wzmocniona konstrukcja z łożyskiem kulkowym.

Zastosowania 1DS
• Brudna woda
• Rowy i szyby drenażowe
• Wykopy budowlane
• Transport wody
• Przemysłowy drenaż lub transport wody

Zastosowania 2DS

Zaprojektowane specjalnie do usuwania wody z:

• Rowy odwadniające
• Rowy
• Piwnice
• Włazy

• Drenaż wykopów w budownictwie

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Instalacje ścieków
Budowanie systemów Instalacje ścieków
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.