Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy kolumnowe P 7121

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Hydraulika w technologii N
  • Utrzymanie wysokiej wydajności.
  • Śmigło z brązu aluminiowego
  • Solidne i niezawodne

POMPA ŚMIGŁOWA W TECHNOLOGII N

Pompa P 7121 ma maksymalną niezawodność dzięki naszej sprawdzonej i unikalnej technologii N, obejmującej skośne krawędzie prowadzące łopatek śmigła i rowek w obszarze pierścienia ochronnego. Opatentowana technologia N ma funkcję samooczyszczania, dzięki której nie ma nieplanowanych przestojów, a rachunki za energię są niższe dzięki wysokiej sprawności pomp.

Pompa jest łatwa w instalacji, bez problemów związanych z montażem lub osiowaniem wałów. Pompę zatapialną Flygt P 7121 można zainstalować w kolumnie o średnicy 1400 mm w ciągu kilku minut. Można ją łatwo podnieść do serwisowania dzięki naszej inteligentnej koncepcji montażu. 

WYTRZYMAŁY I NIEZAWODNY PROJEKT

  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Śmigło z brązu aluminiowego do normalnego użycia, do większości zastosowań.
  • Opcjonalne śmigło ze stali nierdzewnej do zastosowań wymagających stali nierdzewnej.
  • Łopatki samooczyszczające zoptymalizowane do użytku w zanieczyszczonej wodzie.
  • Wał z nierdzewnej stali martenzytycznej zapewnia maksymalną wytrzymałość i odporność na korozję.
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), w zależności od pompowanej substancji.
  • Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zanurzania w cieczach.

Kolumna (L)

Kolumna (L)

Półtrwała instalacja pompy zatapialnej, w rurze kolumny. Układ głębinowy z pompą zainstalowaną w rurze wylotowej, automatycznie osadzaną na kołnierzu.

Dane techniczne

Dane techniczne

Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
P 7121 3 fazy 14 bieguny 60 Hz US
P 7121 3 fazy 12 bieguny 60 Hz US
P 7121 3 fazy 10p 50 Hz US
P 7121 3 fazy 14 bieguny 60 Hz metryczny
P 7121 3 fazy 12 biegunów 60 Hz metryczny
P 7121 3 fazy 10p 60 Hz metryczny
P 7121 3 fazy 14 bieguny 60 Hz US
P 7121 3 fazy 12 bieguny 60 Hz US
P 7121 3 fazy 14 bieguny 60 Hz metryczny
P 7121 3 fazy 12 bieguny 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
h) Phase
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
i) Rated power
268.2 hp - 335.3 hp
388.9 hp - 549.8 hp
771.1 hp
200 kW - 250 kW
290 kW - 410 kW
575 kW
460 hp - 600 hp
775 hp
343 kW - 447.4 kW
577.9 kW
j) Rated currents @400V
430 A - 525 A
605 A - 840 A
1090 A
430 A - 525 A
605 A - 840 A
1090 A
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
b) Impeller material option 1
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Standard
Standard
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

Jednostki metryczne
US
P 7121 3 fazy 14 bieguny 60 Hz US
P 7121 3 fazy 12 bieguny 60 Hz US
P 7121 3 fazy 10p 50 Hz US
P 7121 3 fazy 14 bieguny 60 Hz metryczny
P 7121 3 fazy 12 biegunów 60 Hz metryczny
P 7121 3 fazy 10p 60 Hz metryczny
P 7121 3 fazy 14 bieguny 60 Hz US
P 7121 3 fazy 12 bieguny 60 Hz US
P 7121 3 fazy 14 bieguny 60 Hz metryczny
P 7121 3 fazy 12 bieguny 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Dokumenty