Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy kolumnowe P 7076

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Łatwa instalacja
  • Solidne i niezawodne

POMPY ŚMIGŁOWE

Pompa P 7076 jest ekonomicznym rozwiązaniem zapewniającym uzyskanie określonego przepływu. Zapewnia to lite śmigło z żeliwa szarego. Pompa jest łatwa w instalacji, bez problemów związanych z montażem lub osiowaniem wałów. Pompę zatapialną Flygt P 7076 można zainstalować w kolumnie o średnicy 1000 mm w ciągu kilku minut. Można ją łatwo podnieść do serwisowania dzięki naszej inteligentnej koncepcji montażu.

WYTRZYMAŁY I NIEZAWODNY PROJEKT

  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Wał z nierdzewnej stali martenzytycznej zapewnia maksymalną wytrzymałość i odporność na korozję.
  • Opcjonalny wał ze stali nierdzewnej dupleks zapewnia doskonałą odporność na korozję.
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), w zależności od pompowanej substancji.
  • Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zanurzania w cieczach.

Kolumna (L)

Kolumna (L)

Półtrwała instalacja pompy zatapialnej, w rurze kolumny. Układ głębinowy z pompą zainstalowaną w rurze wylotowej, automatycznie osadzaną na kołnierzu.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
P 7076 3 fazy 10p 50 Hz US
P 7076 3 fazy 10p 60 Hz metryczny
P 7076 3 fazy 12 bieguny 60 Hz US
P 7076 3 fazy 12 bieguny 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
10
10
12
12
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
49.6 hp - 73.8 hp
37 kW - 55 kW
40 hp - 65 hp
29.8 kW - 48.5 kW
j) Rated currents @400V
104 A - 137 A
104 A - 137 A
152 A - 238 A
152 A - 238 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
P 7076 3 fazy 10p 50 Hz US
P 7076 3 fazy 10p 60 Hz metryczny
P 7076 3 fazy 12 bieguny 60 Hz US
P 7076 3 fazy 12 bieguny 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.