Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy kolumnowe P 7040

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Nowoczesna pompa śmigłowa w technologii N
  • Smukła, kompaktowa konstrukcja
  • Utrzymanie wysokiej wydajności.
  • Śmigło ze stali nierdzewnej dupleks
  • Solidne i niezawodne

POMPA ŚMIGŁOWA W TECHNOLOGII N

Te pompy śmigłowe o smukłej konstrukcji do doskonały wybór pod względem maksymalnej niezawodności. Wyposażone w naszą opatentowaną technologię N, mają funkcję samooczyszczania, dzięki której nie ma nieplanowanych przestojów, a rachunki za energię są niższe dzięki ich wysokiej sprawności.

SMUKŁA, KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Smukły profil pomp śmigłowych Flygt oznacza, że mogą być one instalowane w mniejszych rurach kolumnowych. Ponieważ szerokość komory pompy jest zależy od średnicy rury kolumnowej, można w ten sposób zmniejszyć przestrzeń zajmowaną przez pompownię. Im mniejsza pompownia, tym niższe koszty wykopów, materiałów i robocizny. Mimo niewielkich wymiarów, pompy te zapewniają niezawodność i wydajność porównywalną do naszych innych pomp.

  • Kompaktowa konstrukcja – mieści się w rurze odpływowej o średnicy 600 mm.
  • Mniejsza przestrzeń zajmowana przez pompownię – najczęściej mówi się o 15%.
  • Zoptymalizowany rozkład ciśnienia – zapewnia wysoką wydajność śmigła, zapobiegając spadkom przepływu.
  • Udoskonalona konstrukcja śmigła – profile ciśnieniowe są ulepszone, aby osiągnąć wysoką wydajność i dobre właściwości kawitacyjne.

Kolumna (L)

Kolumna (L)

Półtrwała instalacja pompy zatapialnej, w rurze kolumny. Układ głębinowy z pompą zainstalowaną w rurze wylotowej, automatycznie osadzaną na kołnierzu.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
P 7040 3 fazy 6p 50 Hz US
P 7040 3 fazy 8p 50 Hz US
P 7040 3 fazy 6p 50 Hz metryczny
P 7040 3 fazy 8p 50 Hz metryczny
P 7040 3 fazy 6p 60 Hz US
P 7040 3 fazy 8p 60 Hz US
P 7040 3 fazy 6p 60 Hz metryczny
P 7040 3 fazy 8p 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
6
8
6
8
6
8
6
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
i) Rated power
67.1 hp - 84.5 hp
26.8 hp - 60.3 hp
50 kW - 63 kW
20 kW - 45 kW
80 hp - 145 hp
40 hp - 75 hp
59.7 kW - 108.1 kW
29.8 kW - 55.9 kW
j) Rated currents @400V
103 A - 134 A
40 A - 95 A
103 A - 134 A
40 A - 95 A
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
P 7040 3 fazy 6p 50 Hz US
P 7040 3 fazy 8p 50 Hz US
P 7040 3 fazy 6p 50 Hz metryczny
P 7040 3 fazy 8p 50 Hz metryczny
P 7040 3 fazy 6p 60 Hz US
P 7040 3 fazy 8p 60 Hz US
P 7040 3 fazy 6p 60 Hz metryczny
P 7040 3 fazy 8p 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.