Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy kolumnowe N/L 3300

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Łatwa instalacja
  • Silniki o dużej mocy
  • Solidne i niezawodne 

POMPA DIAGONALNA DO MONTAŻU KOLUMNOWEGO

L 3300 jest to pompa diagonalna do montażu w kolumnie 800 mm. Ten typ pompy jest przeznaczony na duże przepływy przy wysokościach większych niż w przypadku pomp śmigłowych. Pompy diagonalne są stosowane w obszarach przejściowym między pompami odśrodkowymi i pompami śmigłowymi.

WYTRZYMAŁY I NIEZAWODNY PROJEKT

  • Krótki zwis wału zmniejsza ugięcie wału oraz zwiększa trwałość uszczelnienia i łożysk.
  • Wał z stali nierdzewnej zapewnia maksymalną wytrzymałość i odporność na korozję.
  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Żeliwna. Solidna i wytrzymała.
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie, aby zapewnić podwójne bezpieczeństwo i są wykonane z węglika wolframu (WCCR).
  • Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zastosowań związanych ze ściekami.

Kolumna (L)

Kolumna (L)

Półtrwała instalacja pompy zatapialnej, w rurze kolumny. Układ głębinowy z pompą zainstalowaną w rurze wylotowej, automatycznie osadzaną na kołnierzu.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump 50Hz
L 3300 LT 3 fazy 8b
NL 3300 LT 3 fazy 6p
NL 3300 LT 3 fazy 8p
NL 3300 LT 3 fazy 6p 50 Hz metryczny
NL 3300 LT 3 fazy 8p 50 Hz metryczny
NL 3300 LT 3 fazy 6p 60 Hz metryczny
NL 3300 LT 3 fazy 8p 60 Hz metryczny
NL 3300 LT 3 fazy 6p 60 Hz US
NL 3300 LT 3 fazy 8p 60 Hz US
NL 3300 LT 3 fazy 6p 50 Hz US
NL 3300 LT 3 fazy 8p 50 Hz US
f) Frequency
50
50
50
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
50 hz
50 hz
PumpName
L 3300 LT 3~ 8p
NL 3300 LT 3~ 6p
NL 3300 LT 3~ 8p
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
d) Discharge outlet diameter
1
1
1
6
8
6
8
6
8
6
8
g) Number of poles
3
3
3
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
h) Phase
730
975
730
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
44.7 kW - 55.9 kW
33.6 kW - 44.7 kW
60 hp - 75 hp
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
Rated Speed
37
44
27
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
i) Rated power
470
418
418
65 A - 82 A
56 A - 77 A
0 mm
61 A - 159 A
0 inch
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
Suction Flange Diameter
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
0 mm
0 mm
44.7 kW - 55.9 kW
0 mm
60 hp - 75 hp
0 inch
0 inch
0 inch
a) Impeller material
190, 200, 380, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
190, 200, 220, 230, 380, 380, 400, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
190, 200, 380, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
Grey cast iron
33.6 kW - 44.7 kW
Grey cast iron
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
Rated Voltage
77 A
82 A
56 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
j) Rated currents @400V
65 A - 82 A
56 A - 77 A
61 A - 159 A
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
f) Frequency
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
d) Discharge outlet diameter
g) Number of poles
h) Phase
i) Rated power
a) Impeller material
j) Rated currents @400V
Motor efficiency class
 
 
Pump 60Hz
L 3300 LT 3 fazy 8b
NL 3300 LT 3 fazy 6p
NL 3300 LT 3 fazy 8p
NL 3300 LT 3 fazy 6p 50 Hz metryczny
NL 3300 LT 3 fazy 8p 50 Hz metryczny
NL 3300 LT 3 fazy 6p 60 Hz metryczny
NL 3300 LT 3 fazy 8p 60 Hz metryczny
NL 3300 LT 3 fazy 6p 60 Hz US
NL 3300 LT 3 fazy 8p 60 Hz US
NL 3300 LT 3 fazy 6p 50 Hz US
NL 3300 LT 3 fazy 8p 50 Hz US
f) Frequency[60hz]
60
60
60
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
50 hz
50 hz
d) Discharge outlet diameter[60hz]
1
1
1
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
g) Number of poles[60hz]
3
3
3
6
8
6
8
6
8
6
8
h) Phase[60hz]
875
1170
875
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
Rated Speed[60hz]
44.7
55.9
44.7
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
44.7 kW - 55.9 kW
33.6 kW - 44.7 kW
60 hp - 75 hp
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
i) Rated power[60hz]
435
384
418
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Suction Flange Diameter[60hz]
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
65 A - 82 A
56 A - 77 A
61 A - 159 A
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
a) Impeller material[60hz]
200, 208, 220, 220, 230, 380, 440, 460, 480, 575, 600
200, 208, 220, 260, 380, 440, 440, 460, 460, 480, 575, 600
220, 230, 380, 440, 460, 480, 575, 600
Rated Voltage[60hz]
165 A
189 A
165 A
j) Rated currents @400V[60hz]
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
L 3300 LT 3 fazy 8b
NL 3300 LT 3 fazy 6p
NL 3300 LT 3 fazy 8p
NL 3300 LT 3 fazy 6p 50 Hz metryczny
NL 3300 LT 3 fazy 8p 50 Hz metryczny
NL 3300 LT 3 fazy 6p 60 Hz metryczny
NL 3300 LT 3 fazy 8p 60 Hz metryczny
NL 3300 LT 3 fazy 6p 60 Hz US
NL 3300 LT 3 fazy 8p 60 Hz US
NL 3300 LT 3 fazy 6p 50 Hz US
NL 3300 LT 3 fazy 8p 50 Hz US
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.