Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy kolumnowe L 3602

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Łatwa instalacja
  • Silniki o dużej mocy
  • Solidne i niezawodne

POMPA DIAGONALNA DO MONTAŻU KOLUMNOWEGO

L 3602 jest to pompa diagonalna do montażu w kolumnie 800 mm. Ten typ pompy jest przeznaczony na duże przepływy przy wysokościach większych niż w przypadku pomp śmigłowych. Pompy diagonalne są stosowane w obszarach przejściowym między pompami odśrodkowymi i pompami śmigłowymi. 4-skrzydłowy wirnik jest dostępny z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej dupleks. Montaż jest szybki i łatwy.

WYTRZYMAŁY I NIEZAWODNY PROJEKT

  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Wał z nierdzewnej stali martenzytycznej zapewnia maksymalną wytrzymałość i odporność na korozję.
  • Opcjonalny wał ze stali nierdzewnej dupleks zapewnia doskonałą odporność na korozję.
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), w zależności od pompowanej substancji.
  • Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zanurzania w cieczach.

Kolumna (L)

Kolumna (L)

Półtrwała instalacja pompy zatapialnej, w rurze kolumny. Układ głębinowy z pompą zainstalowaną w rurze wylotowej, automatycznie osadzaną na kołnierzu.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
L 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 50 Hz USA
L 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 50 Hz USA
L 3602 3 fazy 10b 1040 50 Hz USA
L 3602 3 fazy 8b 840 50 Hz USA
L 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 50 Hz metryczny
L 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 50 Hz metryczny
L 3602 3 fazy 10b 1040 50 Hz metryczny
L 3602 3 fazy 8b 840 50 Hz metryczny
L 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 60 Hz USA
L 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 60 Hz USA
L 3602 3 fazy 10b 1040 60 Hz USA
L 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 60 Hz metryczny
L 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 60 Hz metryczny
L 3602 3 fazy 10b 1040 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
14
12
10
8
14
12
10
8
14
12
10
14
12
10
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
80.5 hp - 214.6 hp
134.1 hp - 308.4 hp
308.4 hp - 576.6 hp
40 kW - 70 kW
60 kW - 160 kW
100 kW - 230 kW
230 kW - 430 kW
90 hp - 185 hp
120 hp - 310 hp
215 hp - 565 hp
67.1 kW - 138 kW
89.5 kW - 231.2 kW
160.3 kW - 421.3 kW
j) Rated currents @400V
113 A - 200 A
153 A - 400 A
239 A - 490 A
460 A - 780 A
113 A - 200 A
153 A - 400 A
239 A - 490 A
460 A - 780 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
L 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 50 Hz USA
L 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 50 Hz USA
L 3602 3 fazy 10b 1040 50 Hz USA
L 3602 3 fazy 8b 840 50 Hz USA
L 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 50 Hz metryczny
L 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 50 Hz metryczny
L 3602 3 fazy 10b 1040 50 Hz metryczny
L 3602 3 fazy 8b 840 50 Hz metryczny
L 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 60 Hz USA
L 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 60 Hz USA
L 3602 3 fazy 10b 1040 60 Hz USA
L 3602 3 fazy 14 bieguny 1440 60 Hz metryczny
L 3602 3 fazy 12 bieguny 1240 60 Hz metryczny
L 3602 3 fazy 10b 1040 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.