Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy kolumnowe L 3400

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Łatwa instalacja
  • Silniki o dużej mocy
  • Solidne i niezawodne

POMPA DIAGONALNA DO MONTAŻU KOLUMNOWEGO

L 3400 jest to pompa diagonalna do montażu w kolumnie 900 mm. Ten typ pompy jest przeznaczony na duże przepływy przy wysokościach większych niż w przypadku pomp śmigłowych. Pompy diagonalne są stosowane w obszarach przejściowym między pompami odśrodkowymi i pompami śmigłowymi. 3-skrzydłowy wirnik jest dostępny z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej dupleks. Montaż jest szybki i łatwy.

WYTRZYMAŁY I NIEZAWODNY PROJEKT

  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Wał z nierdzewnej stali martenzytycznej zapewnia maksymalną wytrzymałość i odporność na korozję.
  • Opcjonalny wał ze stali nierdzewnej dupleks zapewnia doskonałą odporność na korozję.
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), w zależności od pompowanej substancji.
  • Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zanurzania w cieczach.

Kolumna (L)

Kolumna (L)

Półtrwała instalacja pompy zatapialnej, w rurze kolumny. Układ głębinowy z pompą zainstalowaną w rurze wylotowej, automatycznie osadzaną na kołnierzu.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
L 3400 3 fazy 10b 1090 50 Hz USA
L 3400 3 fazy 12 bieguny 1290 50 Hz USA
L 3400 3 fazy 8b 890 50 Hz USA
L 3400 3 fazy 6b 690 50 Hz USA
L 3400 3 fazy 10b 1090 50 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 12 bieguny 1290 50 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 8b 890 50 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 6b 690 50 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 14 bieguny 1490 60 Hz USA
L 3400 3 fazy 10b 1090 60 Hz USA
L 3400 3 fazy 12 bieguny 1290 60 Hz USA
L 3400 3 fazy 8b 890 60 Hz USA
L 3400 3 fazy 14 bieguny 1490 60 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 10b 1090 60 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 12 bieguny 1290 60 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 8b 890 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
10
12
8
6
10
12
8
6
14
10
12
8
14
10
12
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
40.2 hp - 60.3 hp
121 hp - 187.7 hp
268.2 hp - 455.9 hp
40 kW - 70 kW
30 kW - 45 kW
90 kW - 140 kW
200 kW - 340 kW
35 hp - 60 hp
110 hp - 150 hp
45 hp - 110 hp
135 hp - 355 hp
26.1 kW - 44.7 kW
82 kW - 111.9 kW
33.6 kW - 82 kW
100.7 kW - 264.7 kW
j) Rated currents @400V
88 A - 286 A
77 A - 134 A
187 A - 290 A
380 A - 645 A
88 A - 286 A
77 A - 134 A
187 A - 290 A
380 A - 645 A
Grey cast iron
186 A - 279 A
Grey cast iron
204 A - 540 A
Grey cast iron
186 A - 279 A
Grey cast iron
204 A - 540 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Grey cast iron
Stainless steel
Grey cast iron
Stainless steel
Grey cast iron
Stainless steel
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
L 3400 3 fazy 10b 1090 50 Hz USA
L 3400 3 fazy 12 bieguny 1290 50 Hz USA
L 3400 3 fazy 8b 890 50 Hz USA
L 3400 3 fazy 6b 690 50 Hz USA
L 3400 3 fazy 10b 1090 50 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 12 bieguny 1290 50 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 8b 890 50 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 6b 690 50 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 14 bieguny 1490 60 Hz USA
L 3400 3 fazy 10b 1090 60 Hz USA
L 3400 3 fazy 12 bieguny 1290 60 Hz USA
L 3400 3 fazy 8b 890 60 Hz USA
L 3400 3 fazy 14 bieguny 1490 60 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 10b 1090 60 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 12 bieguny 1290 60 Hz metryczny
L 3400 3 fazy 8b 890 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.