Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy kolumnowe L 3201

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Łatwa instalacja
  • Silniki o dużej mocy
  • Solidne i niezawodne 

L 3201 jest to pompa diagonalna do montażu w kolumnie 800 mm. Ten typ pompy jest przeznaczony na duże przepływy przy wysokościach większych niż w przypadku pomp śmigłowych. Pompy diagonalne są stosowane w obszarach przejściowym między pompami odśrodkowymi i pompami śmigłowymi. 

WYTRZYMAŁY I NIEZAWODNY PROJEKT

  • Krótki zwis wału zmniejsza ugięcie wału oraz zwiększa trwałość uszczelnienia i łożysk.
  • Wał z stali nierdzewnej zapewnia maksymalną wytrzymałość i odporność na korozję.
  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Żeliwna. Solidna i wytrzymała.
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie, aby zapewnić podwójne bezpieczeństwo i są wykonane z węglika wolframu (WCCR).
  • Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zastosowań związanych ze ściekami.

Kolumna (L)

Kolumna (L)

Półtrwała instalacja pompy zatapialnej, w rurze kolumny. Układ głębinowy z pompą zainstalowaną w rurze wylotowej, automatycznie osadzaną na kołnierzu.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
L 3201 LT 3 fazy 6b 50 Hz USA
L 3201 LT 3 fazy 6b 50 Hz metryczny
L 3201 LT 3 fazy 8b 60 Hz USA
L 3201 LT 3 fazy 8b 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
6
6
8
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
29.5 hp
22 kW
30 hp
22.4 kW
j) Rated currents @400V
49 A
49 A
83 A
83 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
L 3201 LT 3 fazy 6b 50 Hz USA
L 3201 LT 3 fazy 6b 50 Hz metryczny
L 3201 LT 3 fazy 8b 60 Hz USA
L 3201 LT 3 fazy 8b 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.