Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy kolumnowe L 3152

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Łatwa instalacja
  • Silniki o dużej mocy
  • Solidne i niezawodne 

POMPA DIAGONALNA DO MONTAŻU KOLUMNOWEGO

L 3152 jest to pompa diagonalna do montażu w kolumnie 600 mm. Ten typ pompy jest przeznaczony na duże przepływy przy wysokościach większych niż w przypadku pomp śmigłowych. Pompy diagonalne są stosowane w obszarach przejściowym między pompami odśrodkowymi i pompami śmigłowymi.

WYTRZYMAŁY I NIEZAWODNY PROJEKT

  • Krótki zwis wału zmniejsza ugięcie wału oraz zwiększa trwałość uszczelnienia i łożysk.
  • Wał z stali nierdzewnej zapewnia maksymalną wytrzymałość i odporność na korozję.
  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Żeliwna. Solidna i wytrzymała.
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie, aby zapewnić podwójne bezpieczeństwo i są wykonane z węglika wolframu (WCCR).
  • Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zastosowań związanych ze ściekami.

Kolumna (L)

 

Kolumna (L)

Półtrwała instalacja pompy zatapialnej, w rurze kolumny. Układ głębinowy z pompą zainstalowaną w rurze wylotowej, automatycznie osadzaną na kołnierzu.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
L 3152 LT 3 fazy 6b 50 Hz USA
L 3152 LT 3 fazy 6b 50 Hz metryczny
L 3152 LT 3 fazy 6b 60 Hz USA
L 3152 LT 3 fazy 6b 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
6
6
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
12 hp
8.8 kW
14 hp
10.4 kW
j) Rated currents @400V
19 A
19 A
21 A
21 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
L 3152 LT 3 fazy 6b 50 Hz USA
L 3152 LT 3 fazy 6b 50 Hz metryczny
L 3152 LT 3 fazy 6b 60 Hz USA
L 3152 LT 3 fazy 6b 60 Hz metryczny
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.