nie dotyczy
Podejście o wysokiej wydajności, wydajność hydrauliczna zoptymalizowana pod kątem zmiennej kontroli prędkości i kompaktowe wymiary sprawiają, że pompa rzędowa e-LNE jest idealnym wyborem do wymagających zastosowań w budynkach.
Nowa konstrukcja wysokowydajnej hydrauliki znacznie przewyższającej poziom ErP2015 i silniki IE3 stanowią podstawę dla bardzo niskich kosztów eksploatacji. Układ hydrauliczny jest zoptymalizowany pod kątem regulacji zmiennej prędkości, a gdy jest wyposażony w sterownik pompy Hydrovar, możliwe są oszczędności energii do 70%.
Solidna konstrukcja, różne rozmiary ram łożyskowych i wymienne pierścienie ślizgowe ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność. e-LNE jest również zaprojektowany do łatwej konserwacji, a wszystkie punkty serwisowe są łatwo dostępne, aby zmniejszyć czas przestojów.
Selection tool for Xylem Products.